Digital solutions press release

Prysmian cementerer sin førende position inden for innovation af optiske fibre med verdens første 160 mikron bøjningsufølsomme fiber

categories: Koncern 

nov 11, 2025 - 09:03 AM

Milano, 10. November, 2025 – Prysmian fortsætter med at drive digital innovation med introduktionen af BendBrightXS 160µm single-mode optiske fibre – den første af sin slags i verdenen. Dette gennembrud gør det muligt at fremstille kabler, der er meget mindre og kan rumme flere fibre, hvilket er afgørende for moderne digitale netværk. Miniaturiserede kabler med høj densitet giver netværksoperatører mulighed for at placere flere datatransporterende fibre på begrænset plads – f.eks. i underjordiske kanaler, bygninger og datacentre – hvilket gør installationen hurtigere og mere omkostningseffektiv.

Med udgangspunkt i en lang tradition for innovation baner Prysmian's nye BendBrightXS 160µm-fiber vejen for fremtidens kabelsystemer ved at levere en enestående fiberdensitet i en betydeligt reduceret diameter. Efter at have været pioner inden for den første kommercialiserede 200 µm bøjningsufølsomme fiber i 2009 og 180 µm-versionen i 2019 sætter Prysmian nu en ny milepæl i branchen med lanceringen af 160 µm i 2025.

”Vores egenudviklede BendBrightXS-teknologi har gjort det muligt for os at opnå et hidtil uset niveau af fiberminiaturisering,« siger Ian Griffiths, Vicepræsident for Forskning og Udvikling, Digital Solutions-segmentet hos Prysmian. »BendBrightXS 160 µm giver kabelkonstruktører mulighed for at reducere kabeldimensionerne dramatisk og opnå en rekordhøj kabeltæthed.”

Læs hele nyheden på den globale hjemmeside her.