Prysmian leverer kabler til vandkraftværk i Frankrig

categories: Koncern  Industri  Svejse 

Installation fra grunde var utilgængelig og krævede helikopter

feb 05, 2019 - 12:00 AM

Prysmian Group France har leveret kabler, ledninger og fiberoptik til renovering og udbygning af vandkraftværket EDF Orlu, i Languedoc-Roussillon regionen midt i Pyrenæerne.

Projektet er en del af renoveringsprogrammet for Gruppen Operating Hydraulik (GEH), der administrerer 30 vandkraftværker i Pyrenæerne. Det flerfasede projekt involverede reparation af turbinerøret mellem Naguilhes-dæmningen og kraftværket i Orlu.  

Et område der var særligt komplekst på grund af dets geografiske beliggenhed med ekstremt stejle langs en 2 kilometer rute, var projektets byggeplads, Det repræsenterede et risikabelt arbejdsmiljø 1.300 meter over havets overflade, hvor installationsteamet var adskillige fra omverdenen i op til 6 måneder.

Med næsten 1000 meter lodrette bjergsider med en hældning på mellem 17° og 60°, var installation fra grunden utilgængelig og krævede transport af udstyr og installation med helikopter.

I forbindelse med projektet blev der leveret fem store 2.300 meters kabeltromler fra koncernens fabrik i Paron, som derefter blev klippet op i stykker af 450 meter, inden en helikopter anbragte dem på bestemte steder langs turbinerøret. En tromle på 2.100 meter optisk fiberkabel blev tillige anlagt langs hele ruten med helikopter.

Alle kablerne blev positioneret og fastgjort via et galvaniseret stålkabel strækket ud over et 2.100 meters span.