Neuconnect-1600x800

NeuConnect kabelprojekt næsten halvejs

categories: Koncern  Transmission 

Energiforbindelse mellem UK og Tyskland

mar 10, 2025 - 09:52 AM

NeuConnect gør fremskridt med deres anlægsarbejde på byggepladser i Storbritannien og Tyskland samt der sker fremskridt i fremstillingen af kabelkomponenter og -udstyr. I sidste uge besøgte NeuConnects bestyrelse, ledet af Julia Prescot CBE, administrerende direktør Arnaud Grévoz og seniormedlemmer af NeuConnect-teamet Prysmians Arco Felice-fabrik i Italien, hvilket gav en fantastisk chance for at se produktionen af ​​kabler, der vil danne denne vitale nye energiforbindelse mellem Storbritannien og Tyskland.

Prysmian blevet i 2022 tildelt den nøglefærdig kontrakt til en værdi af omkring 1,2 milliarder euro af NeuConnect Britain Limited og NeuConnect Deutschland GmbH for design, fremstilling, installation, test og idriftsættelse af en 725 kilometer søkabelforbindelse, der for første gang direkte vil forbinde det tyske og britiske elnet.

Prysmian fortsætter med at gøre gode fremskridt, og til sommer forventes produktionen at nå en vigtig milepæl med over halvdelen af ​​de 725 km kabler, der skal produceres til NeuConnect linket. I slutningen af ​​2024 blev den første fase af kabellægningen afsluttet af Prysmian, med i alt 56 km kabler installeret på land og i britisk farvand. Til sommer 2025 genoptages kabelægningen med de næste sektioner af søkabler.

Projektet er privat finansieret og udviklet af en gruppe internationale investorer, der omfatter Meridiam, Allianz Capital Partners og Kansai Electric Power. 

"NeuConnect sammenkoblingen bliver en af verdens længste og desuden en af ​​de første, der bliver privatfinansieret," siger Hakan Ozmen, EVP Projects hos Prysmian Group.

Prysmian skal levere det komplette masseimprægnerede og papirisolerede ±525kV HVDC kabelsystem, der også inkluderer et fiberoptisk kabel suppleret med et avanceret sensorsystem til overvågning og vedligeholdelse.

Både sø- og landkabler vil blive fremstillet på koncernens Arco Felice fabrik nær Napoli (Italien) og offshore installationsaktiviteter vil involvere tre af Prysmians egne kabellægningsskibe, herunder Leonardo da Vinci, Cable Enterprise og Ulisse.

Idriftsættelse forventes efter planen til 2027.