Draka lancerer nyt Cat.6 U/UTP parsnoet kobber datakabel

categories: Koncern  Infrasturktur  Vejnet  Telecom 

UC400 23 Cat. 6 U/UTP LSHF d64 Cca

mar 12, 2019 - 12:00 AM

Draka lancerer et nyt parsnoet Cat. 6 U/UTP kobber datakabel med CPR klasse op til Eca. Kablet er egnet til installation i primære (campus), sekundære (riser), tertiære (horizontale) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM eller Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4.

Cat 6. U/UTP er et af de mest populære datakabler i Europa, derfor tilbyder vi det nu også med:

  • CPR godkendelse fra klasse Eca til Cca
  • Klasse Cca er uden glastape
  • Med mindre ydre diameter 5,9 mm (tidligere 7,1 mm)
  • Med lavere vægt 44 kg (tidligere 59 kg)

Prysmian Group tilbyder et bredt udvalg af højhastigheds og fleksible kobber datakabler. De er egnet til analog og digital overførsel af data mellem servere, modems, router, pc’er og anden hardware såsom TV og spillekonsoller med videre. Et parsnoet kabel er en speciel type elektrisk kobberkabel, hvor ledningerne er snoet om hinanden, for at mindske den elektromagnetiske interferens mellem parrene såvel som det eksternt genererede elektromagnetiske felt fra andre kabler, i  nærtliggende rør og bakker. Alle kategorikablerne indeholder typisk fire snoede ledningspar.

U/UTP (Unshielded Twisted Pair) er en kabelkonstruktion, der ikke er skærmet. Den bruges normalt til installationer, hvor kablet ikke udsættes for ekstern elektrisk støj.

Kablet kan tåle en trækmodstand op til 100 N og en brandbelastning op til 504 MJ/km eller 0,14 kWh/m. Temperatur ved installation fra -20°C op til + 60°C og permanent installeret fra 0°C op til + 50°C.

Elektriske egenskaber:

  • DC sløjfemodstand: 154 ohm/km
  • Modstandsubalance: ≤ 2%
  • Isolationsmodstand: ≥ 5000 MΩ *km
  • Kapacitans ved 800 Hz: Nominel 48 nF/km
  • Kapacitansubalance (par til jord): ≤ 1500 pF/km
  • Gennemsnitlig impedans ved 100 MHz: 100 ± 5 Ω
  • Nominel hastighed ved udbredelse: ca. 67 %
  • Forplantningsforsinkelse: Nominel 535 ns/100m
  • Forsinkelse: Nominel 20 ns/100m
  • Koplingsdæmpning: 40 dB

Download datablad her.

Eller find alle vores øvrige parsnoede kobberkabler på vores hjemmeside.