Lille reparationsmuffe til 24 fibre

categories: Telecom  Fiberkabler 

Til splidsning og reparation

13/03/2018 - 12:00 AM

Prysmians lille fibermuffe "Small Joint Closure" (SJC) til mindre splidseapplikationer og reparation af op til 24 fiber - er blevet utrolig populær, grundet dets alsidighed og robusthed. Den kan benyttes enten indendørs på væg eller udendørs i jord og opfylder IP68 rating med høj beskyttelse mod vand, støv såvel som UV-stråling.

Anvendelse

Egnet til splidsning eller reparation af hoved eller filial applikationer. Den har 4 kabelporte og en splidsekassette til 24 splidsninger såvel som et kabelmanagementog lagerområde. Muffen er forseglet i henhold til IP68 overfor vand og støv. Muffen leveres med 4 knock-out-porte og 2 entry glands, med mulighed for op til 2 ekstra entry glands. Egnet til applikationsområde gruppe 1 i henhold til EN 124 - placeret min. 25 cm under overfladen eller grupp 2 i henhold til EN 124 - placeret min. 30 cm under overfladen. 

Download datablad OP063 eller læs mere om vores connectivity løsninger på vores hjemmeside.

Fordele

  • Kompakt konnektor eller reparationsmuffe
  • 2,2 mm splidsesøm
  • Kabel management plade
  • Robust konstruktion
  • Egnet til applikation i jord
  • Egnet til montering på væg
  • IP68 / 5 meter
  • UV-bestandig iht. ISO 4892
  • Installations kit inkluderet

Tekniske data

  • Kabelporte: 4 porte, 2 på hver side
  • Portkapacitet: 5-9 mm eller 6-12mm
  • Antal splidsekassetter: 1
  • Splidsekapacitet: 24 fiber
  • Bøjeradius: 20 mm (ITU-T G.657 A1 +A2)
  • Splidsesøm: Heat shrink 45 mm x 2,2 mm
  • Størrelse: L200 x B170 x D66 mm
  • Farve: Sort
  • Ydre materiale: Polypropylen skal
  • Indre materiale: ABS
  • UV-resistens: Iht. ISO 4892 - 1000 timer
  • Kabel fastholdelse: 80 N
  • Impakt modstand: 10 Nm ved 20°C
  • Statisk belastning: 1000 N ved 20°C
  • Vandtæthed: IP68 - ingen indtrængning

Temperaturområde

  • Ved transport: Fra-30ºC til + 60°C
  • Ved opbevaring: Fra -30ºC til + 60°C
  • Ved installation: Fra -10ºC til + 50°C
  • I operation: Fra -20ºC til + 60°C

Forhandlere

Muffen forhandles både via Teklet og Lemvigh-Müller