Prysmian tildelt nøglefærdigt projekt i Grækenland

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Til undersøisk forbindelse af øerne Evia, Andros og Tinos

sep 05, 2018 - 12:00 AM

Prysmian er blevet tildelt en ny kontrakt til en samlet værdi ca. 21 millioner euro af IPTO også kaldet ADMIE (Independent Power Transmission Operator), som er Grækenlands transmissionsselskab, til to sammenkoblinger mellem øerne Evia, Andros og Tinos (del af øgruppen Kykladerne) og det græske fastland. Forbindelsen vil sikre et robust, pålideligt og bæredygtigt transmissionssystem mellem Kykladerne.

Det nøglefærdige projektet omfatter design, levering og installation af to højspændings AC kabelsystemer, konstrueret til at overføre 200 MV via 150 kV 3-leder kabler med PEX isolation og dobbeltarmering. Derudover inkluderer kontrakten også et tilhørende fiberoptisk kabelsystem samt jordkabler.

Kabelsystemet anlægges langs en samlet rute på godt 18 kilometer (16,5 km søkabel og 2 km jordkabel) til sammenkoblingen mellem Evia og Andros samt Andros og Tinos. Den maksimale vanddybde forventes at være ned til 550 meter mellem øerne Evia og Andros.

Søkablerne vil blive produceret på koncernens fabriksanlæg i Felice (Napoli), mens jordkabler produceres i Pignataro (Napoli). Marine kabeludlægningen vil blive udført af koncernens fartøj Giulio Verne. Levering og idriftsættelse er planlagt til 3. kvartal af 2019.

”Dette nye projekt bekræfter Prysmians fremtrædende rolle inden for udviklingen af Middelhavsregionens elnet, især i forbindelse med dybvands kabelinstallation, know-how og HVAC-teknologier”, udtaler Massimo Battaini, SVP Energy Projects hos Prysmian Group.

Prysmian har en langvarig rekord i udvikling og installation af undersøiske kabelsystemer til Middelhavsområdet, som f.eks. mellem Italien og Grækenland, Sardinien og Italienske, Spanien og Marokko, Balearerne samt Dardanellerne i Tyrkiet.