Robuste kabler til enhver kran applikation

categories: Koncern  Industri  Kran 

Specialkabler til tromle-, kurve-, guirlande- og kædeapplikation

okt 29, 2020 - 12:00 AM

Elastomer (gummi) kabler er det naturlige valg til applikationer hvor holdbarhed, fleksibilitet og sikker drift under ekstreme miljøforhold er vigtige. Det er nemlig vigtigt at kablet bibeholder dets bøjeradius og kørehastighed under alle miljøforhold og modstandsdygtig overfor slid, stress, træk, vrid, fugt, UV-lys samt olie og kemikalier.

Ethvert kabelbehov til tromle-, kurve-, guirlande- eller kædeapplikation kan opfyldes af Prysmian Group krankabelportefølje. Programmet omfatter kabler til energi, signalering og styring samt optisk datatransmission. Kablerne produceres på vores fabrikker i Europa, hvor de ligger inde med et betydeligt lager af de mest populære krankabler. Herfra er det muligt at bestille korte længder tilpasset dine behov.

Download vores komplette Krankabel Katalog eller Oversigt her, som indeholder følgende sortiment. Prysmian Group fleksible gummikabler til kraner og materialehåndteringsudstyr giver betydelige fordele for industrien og terminaloperatører. Disse fordele inkluderer:

 

  • Unik mekanisk ydeevne - vores krankabler er designet til at modstå ekstreme forhold med hensyn til trækbelastning, vridning, gentagen bøjning, slid samt stød og bibeholde deres fleksibilitet, kørehastighed og acceleration under ethvert temperaturområde og stressbelastning.
     
  • Klima og kemisk resistens - vores krankabler er designet til at modstå ekstreme forhold og barske miljøer, med hensyn til kemikalier og olier, fugt, ekstreme temperaturer, UV-stråling og ozon.
     
  • Miniaturisering - vores mellemspændings krankabler har en 30% reduceret ydre diameter og 40% reduceret vægt samtidig med, at de er i nøje overensstemmelse med eksisterende standarder.
     
  • Kundetilpasning og multi-funktionalitet - vi designer og producerer kabler i henhold til både standard- og kundespecifikationer og tilbyder derudover også specialiserede hybridkabler specifikt til kranapplikation.
     
  • Lang levetid - vores krankabler er garanteret en forlnget levetid sammenlignet med standard fleksible kabler til kraner og materialehåndteringsudstyr.
  

Lavspændingskabel tromle

  • CORDAFLEX (SMK)
  • TROMMELFLEX PUR HF
  • TROMMELFLEX (K) EASYFLEX

Lavspændingskabel til E-RTG tromle

  • CORDAFLEX (SMK)
  • TROMMELFLEX KSM-S

Lavspændingskabel til vertikal tromle

  • CORDAFLEX (SMK)-V
  • SPREADER REEL PUR HF

Lavspændingskabel til kurv

  • SPREADERFLEX

Rundt lavspændingskabel til guirlande

  • RONDOFLEX RONDOFLEX (C)-FC
  • FESTOONFLEX PUR HF
  • FESTOONFLEX C PUR HF

Fladt lavspændingskabel til guirlande

  • PLANOFLEX M(StD)HOEU

Skærmet lavspændingskabel til kæde

  • RONDOFLEX (CHAIN)
  • FESTOONFLEX PUR HF
  • FESTOONFLEX C PUR HF

Datakabel

  • OPTOFLEX

Rundt mellemspændingkabel til tromle

  • PROTOLON (SMK)
  • PROTOLON (SMK)
  • LWL PROTOLON (SMK+HS)
  • PROTOLON (iQ)
  • TENAX-TTS
  • TENAX TTS LWL

Fladt mellemspændingskabel til tromle

  • PROTOLON (FL)
  • PROTOLON (FL) LWL

For yderligere spørgsmål eller forespørgsler venligst kontakt vores OEM sælger Kim Laursen på telefon +45 6039 2739 eller e-mail [email protected]