Prysmian kabler varmekraftværk i Rumænien
Kontrakt værd 5,2 mio. euro
Prysmian Rumænien har underskrevet fire kontrakter med Romelectro S.A. til en samlet værdi af 5,2 mio. euro til kabling af et nyt 400 MW kombineret cyklus termisk kraftværk (varmekraftværk) med gasturbiner ved byen Iernut, i det centrale Rumænien.
Prysmian skal leverer alle nødvendige kabler fra 220 kV højspændingskabler til 1 kV lavspændingsledninger, inklusive instrumenterings-, kontrol- og fiberkabler såvel som tilbehør og installation.
Til projektet vil Prysmian Rumænien, i kraft af dets to fabrikker lokaliseret i Slatina og Milcov, levere 80% af kabelbehovet, men de resterende 20% leveres fra koncernens fabrikker i Finland, Tyrkiet, Tyskland og Frankrig.
Leveringen startede allerede i 2019 med 220 kV kabler fra Pikala (Finland), 110 kV og 10 kV kabler fra Rumænien samt installation af 42 endeafslutninger foretaget af specialiserede elektrikere fra Prysmian Rumænien.
Ved udgangen af 2.kvartal af 2020 skal Prysmian Rumænien levere 1 kV kabler fra Slatina, instrumenterings- og kontrolkabler fra Tyrkiet samt fiberkabler fra Milcov og Nurenberg (Tyskland).