Prysmian er guldsponsor ved Jicable HVDC 2021 Konferencen

categories: Koncern 

Den 8-10.november i Belgien

21/10/2021 - 12:00 AM

Prysmian er igen i år guldsponsor ved tredje udgave af Jicable HVDC 2021 internationale symposium om HVDC kabelsystemer, der sigter mod at støtte videnskabelig og teknisk udvikling til isolerede højspændingssystemer.

Konferencen afholdes den 8-10.november 2021 i byen Liege (Belgien), som et hybridevent (det vil sige både virtuelt og fysisk) og inkluderer udover konferencen også tutorials, tekniske- og debatørsessions. Læs mere om konferencen her.

Prysmian deltager aktivt på konferencen i forbindelse med følgende sessioner: 

  • Tirsdag 9.november kl. 10:45 til session 2.3 med titlen:
    Design of 400 kV and 525 kV DC accessories and system qualification with focus on Twin-plug 
    Ved Paolo BOFFI fra Prysmian Italy og Mohamed MAMMERI fra Prysmian France 
  • Tirsdag 9. november kl. 14:45 til session 4.1. med titlen: Return of experience on IFA2000 LCC 270 kV
    Ved by Mohamed MAMMERI fra Prysmian Group France
     
  • Tirsdag 9. november kl. 15:45 til session 4.2. med titlen:
    Application of new high temperature ducts on IFA2 interconnector 
    Ved by S. Hascoet og Y. Delanne fra RTE France samt J. Manson og J. Santana fra Prysmian Group
     
  • Onsdag 10. November kl. 9:00 til session 5.3 med titlen:
    Preliminary results on investigational chopped impulse test on HVDC cable systems
    Ved P. Hondaa og P. Prieur fra RTE; G. Denche og José-Manuel Arguelles fra REE samt A. Fustier og N. Guerrini samt F. Padillo og Lluis-Ramon fra Prysmian Group Sales. 
     
  • Onsdag 10. November kl. 10:15 til session 6.1. med titlen: Allegro Project 
    Ved B. Mampaey fra Elia i Belgium, T. Winkel fra Amprion, F. Charles og Mohamed Mammeri fra Prysmian Group France 
     
  • Onsdag 10. November kl. 10:15 til session 6.3. med titlen:
    HDVC underground interconnection 525 kV DC Solutions 
    Ved Stefano Cotugo og Giovanni Pozzati fra Prysmian Group Italy 

 

Hovedpunkterne for konferencen er:

  1. Koncept, design, produktion og test af HVDC kabler og tilbehør
  2. Forskellige aspekter relateret til tilføjelse af HVDC kabler i eksisterende UHV netværk
  3. Elektriske forbigående overspændinger, der påvirker kabelsystemerne og konverteringsenhederne
  4. Europæiske og verdensomspændende onshore- og offshore -projekter
  5. Metoder til lægning, reparation og fejlfinding, der anvendes på HVDC-undersøiske og landkabler
  6. Cost-benefit fordel ved HVDC-forbindelser inklusive projektets samlede livscyklus
  7. Forventet brug af MVDC kabelsystemer versus HVDC kabelsystemer