Prysmian investerer 240 mio. euro i nyt kabellægningsskib

categories: Koncern  Elforsyning  Projekter 

I stil med Leonardo da Vinci

nov 24, 2022 - 12:00 AM

Prysmian Group vil investere € 200 mio. i et nyt kabellægningsfartøj samt forbedringer til dets kabeludstyr for godt € 40 mio. Det nye fartøj vil være fuldt operationelt til 1. kvartal af 2025 og vil forstærke gruppens offshore projektkapacitet.

Fartøjet vil blive bygge af norske VARD Group, en af ​​verdens førende inden for design og konstruktion af specialiserede fartøjer til offshore-markedet. Designmæssigt vil det nye fartøj minde meget om Leonardo da Vinci, som ligeledes blev bygget af VARD og leveret i 2021 – og som overgik alle forventninger dets første driftsår.

Med en længde på 170 meter og en bredde på 34 meter, vil det nye kabellægningsfartøj blive udstyret med :

  • kapstan egnet til dybvandsinstallation på over 3.000 m
  • uafhængig lægningslinje med lineære kabelmotorer for øget driftsfleksibilitet
  • 2 roterende kabelkarruseller med en kapacitet på 7- 10.000 tons
  • trækkraft på over 180 tons med mulighed for at udføre komplekse installationsoperationer
  • gravsystemer og værktøjer som Heavy Duty Plough, Hydroplow, SeaRex, Sea Mole, Sea Otter
  • DP3 positioneringssystem mens maksimal transithastighed på over 16 knob

 

Bæredygtig fremdrift

Fartøjet vil blive hybrid med et energilageringssystem på 3 MW, der vil slå til ved høj hastighed eller installationskapacitet, og som kan muliggøre en reduktion af brændstofforbruget på godt 40%.  Dertil er de 6 motorer miljøvenlige og i stand til at reducere NOX-emissionen med 85% sammenlignet med standardløsninger.

"Det nye fartøj vil helt sikkert styrke vores installationskapacitet samtidig med at det sikrer rettidig levering og udførelse. Dette nye fartøj vil understøtte vores eksisterende flåde og koncernens langsigtede vækst,” understreger Hakan Ozmen, EVP Project BU, Prysmian Group.

 

Fremtidige projekter

Når det nye fartøj er operationelt, vil det blive dedikeret til udførelsen af planlagte projekter såsom:

  • Dominion Energy - undersøiske kabelprojekt i USA
  • Neuconnect Energy - link-projekt mellem Storbritannien og Tyskland
  • Dolwin4 og Borwin4 - eksportkabel til havmølleprojekter i Tyskland