P-Laser-2-1600x680

P-Laser 525 kV - det første fuldt genanvendelige HVDC kabel

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Øget transmissionskapacitet og mere end 10% lavere systemomkostninger

apr 20, 2016 - 12:00 AM

Prysmian lancerer et gennembrud med en ny kabelteknologi til anvendelse i energi transmissionsnettet, der kan sikre en hurtigere produktion, højere ledertemperatur og dermed bedre elektrisk ydeevne. Koncernen præsenterer udvikling og testning af dets nye P-Laser 525 kV HVDC kabelsystem,


Unikke miljømæssige egenskaber - hurtigere produktion og fuldt genanvendelig isolationsmateriale

P-Laser kabelserie anvender PP-TPE (Polypropylene-baseret Thermoplastic Elastomer) isolation specielt udviklet og benyttet af Prysmian til MV og HV kabler. Denne teknologi tillader en mere effektiv kabelproduktion med lavere miljøbelastning end produktion med traditionel PEX (tværbundet polyethylen). Fremstillingen udføres i en enkelt og kontinuerlig proces, der ikke kræver kemiske forbindelser for at opnå langtidsholdbare elektriske egenskaber for HVDC isoleringen. Uden afgasning bliver produktionstiden kortere, hvilket resulterer i både reduceret energiforbrug samt lavere drivhusgasudledning. P-Laser er specielt velegnet til HVDC-applikationer og er i øvrigt det første HVDC-kabel, der er fuldt genanvendeligt.


20% højere ledertemperatur

Vedvarende energi der genereres via vindmøller, solcellepaneler eller hydroanlæg kræver distributionskabler, der kan klare fluktuerende spændingsniveauer. P-Laser kabelløsning sikre en 20% højere ydeevne sammenlignet med konventionel kabelteknologi, da de er fremstillet med PP-TPE isolation.

P-Laser kabler kan belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C i forhold til PEX-kabler med hhv. 90°C og 105°C. Med en 20% højere ledertemperatur har P-Laser kabler mere kapacitet, og der er mindre risiko for overbelastning. Desuden er PP-TPE isolation ufølsom over for vandtræer, der nedbryder isoleringen ved kontakt med vand.


Nyhed til elforsyningsbranchen

P-Laser applikationen til landkabel og søkabel HVDC transmissionssystemer er en global nyhed indenfor kabelindustrien. Denne milepæl kommer i kølvandet på koncernens annoncering i december 2015, af succesfuld testning af en PEX ekstruderet kabelløsning til samme spændingsniveau (525 kV DC) - og er en yderligere cementering af Prysmian Groups engagement og ledende rolle indenfor innovativ kabelteknologi.

"Dette er en betydelig og vigtig ny teknologi, der kommer til at forme udviklingen af HVDC indenfor kabelindustrien. Løsningen bekræfter endnu en gang koncernens lederskab og drive indenfor teknologisk innovation til elforsyning", udtalte Massimo Battaini, Senior Vice President for Energiprojekter hos Prysmian Group. "Vi er stolte af at tilbyde denne avancerede teknologi til vores kunder, der arbejder med at udvikle, udvide og opgradere deres elnet - samtidig med at de forsøger at reducere miljøbelastningen med løsninger, der giver overlegen ydeevne og besparelser ", tilføjede han.