Suidlink-slider-2

Prysmian har startet installation af SuedLink projektet i Tyskland

categories: Koncern  Elforsyning 

1.200 km af 525 kV XLPE-isolerede kabler

okt 25, 2024 - 02:09 PM

Prysmian spiller en fremtrædende rolle i udviklingen af tre store nøglefærdige energiprojekter, der skal transportere vedvarende energi fra vindkraft i Nordtyskland til det industritunge Sydtyskland. De tre projekter, SuedLink, SuedOstLink og A-Nord, skal understøtte Tysklands energiomstilling og vil bidrage til at nå dekarboniseringsmålene i Europa.

 

Prysmian er fra august 2024 i gang med den første HVDC-kabel installation til SuedLink, efter to års kabelproduktion.

Den 580 kilometer rute er fra Wilster i Schleswig-Holstein nordvest for Hamburg, 
ned sydpå til en konverterstation i Bergrheinfeld tæt på Schweinfurt i Bayern. 

De 1.200 km kabler er med store kobberledere og ekstruderet XLPE isolering, som bliver 
produceret på Prysmians fabrikker i Europa og leveret i lange længder på over 2 kilometer.

Projektet blev tildelt Prysmian af de tyske transmissionsnetoperatører 
Transnet BW GmbH og TenneT TSO GmbH. 

I henhold til kontrakten, til en samlet værdi af over € 800 mio., er Prysmian ansvarlig for at 
designe, fremstille, levere, installere, samle, teste og idriftsætte et 580 km kabelsystem med 
et HVDC ±525 kV spændingsniveau og en overførselskapacitet på 2GW.

Sideløbende installerer NKT forbindelsen mellem Brunsbüttel i Schleswig-Holstein til Leingarten i Baden-Wüttemberg, som også er del af SuedLInk projektet.


Læs mere om projektet hos PowerLInk eller Tenne T 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

 

Se video