Prysmian lancerer banebrydende ikke-metallisk armeret søkabelteknologi

Prysmian færdiggør søkabelprojekt i Grækenland med armering af komposit-materiale af syntetiske fibre, der er 30% lettere end metal og egnet til installation ned til 3.000 meters dybde.

sep 23, 2019 - 12:00 AM

Prysmian Group har succesfuldt afsluttet lægning af en søkabelforbindelse i Grækenland, mellem øerne Evia, Andros og Tinos. Projektet indebar udvikling, design og installation af banebrydende ikke-metallisk armeret søkabelteknologi, hvor armeringen består af kompositmaterialer baseret på høj trækstyrke syntetiske fibre.

Komposit armeringen er 30% lettere i forhold til en metallisk armering. Herved kan Prysmian udføre ultra dybe installationsprojekter ned til 3.000 meters dybde, og tilbyde sine kunder et større udvalg af installationsmuligheder. Denne kabelteknologi vil også blive anvendt til Crete-Peloponnese projektet i 2020, der kræver installationsdybde ned til 1.000 meters dybde.

”Teknologien er et resultat af en syvårig R&D udvikling, som involverede modulering, materiale selektion og testning. Arbejdet endte op med en innovativ letvægts- og højtydende armering, udviklet for at sikre vores elforsyningskunder en ny søkabelløsning”, udtaler Srinivas Siripurapu, EVP og Chief R&D Officer hos Prysmian Group.

”Med denne banebrydende innovation bekræfter Prysmian Group sit løfte om udvikling af nye teknologier”, udtaler Hakan Ozmen, EVP Projects hos Prysmian Group.

Kontrakten blev tildelt tilbage i 2018 til en samlet værdi af godt 21 millioner euro af IPTO (Independent Power Transmission Operator) også kaldet ADMIE, der er Grækenlands transmissionsselskab - for 2 undersøiske kabelforbindelser mellem øerne Evia, Andros og Tinos, del af øgruppen Kykladerne. Forbindelsen skal sikre en robust, pålidelig og bæredygtig energitransmission mellem Kykladerne.

Det nøglefærdige projektet består af to højspændings AC kabelsystem, konstrueret til at overføre 200 MV via 150 kV 3-leder kabler med PEX-isolation og dobbelt armering. Derudover inkluderer kontrakten også et tilhørende fiberoptisk kabelsystem samt jordkabler.Kabelsystemet er anlagt langs en samlet rute på godt 18 kilometer (16,5 km søkabel og 2 km jordkabel) til sammenkoblingen mellem Evia og Andros samt Andros og Tinos. Den maksimale vanddybde var ned til 550 meter mellem øerne Evia og Andros.

Søkablerne blev produceret på koncernens fabriksanlæg i Felice (Napoli), mens jordkabler blev produceret i Pignataro (Napoli). Kabeludlægningen vil blive udført af koncernens eget fartøj Cable Enterprise.