Goldbeck Solar vælger igen TECSUN kabler til projekt i Holland

categories:

På grund af VDE-godkendelse iht. DIN EN 50618

feb 26, 2020 - 12:00 AM

Prysmian Tyskland skal levere 1.400 kilometer TECSUN solcellekabel til et nyt 101 MW fotovoltaiske anlæg ved Stadskanaal i Holland, som Goldbeck Solar er ved at anlægge. 

Gold Beck Solar har sine rødder i Tyskland men er i dag en international virksomhed, med 8 lokationer i Europa samt i Kazakhstan, Thailand, Tyrkiet, Chile og Mexico. De er specialiseret i nøglefærdige konstruktioner af fotovoltaiske systemer i kommerciel, industriel og stor skala.

Det var en klar beslutning for Goldbeck Solar at vælge solcellekabler fra Prysmian til dette projekt. Dette skyldes at TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC solcellekabel er fleksibelt og kan nedgraves, og så er Prysmian den eneste producent af solcellekabler med en VDE-godkendelse i henhold til DIN EN 50618.

VDE-certificeringsprocessen sikrer en perfekt kabelydelse og -kvalitet over et fotovoltaisk systems levetid på 25 år. I modsætning til mange andre solcellekabler har TECSUN været på markedet siden 2003, og har i den tid ikke modtaget nogen kvalitetsklager eller reklamationer.  

Som noget nyt er TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC nu også vandtæt og godkendt til langvarig applikation i AD8 vand i henhold til DIN EN 50525-2-21 bilag E ned til 100 meter - perfekt til flydende solcelleparker i grusgrave, vandreservoirer og -bassiner.

 

Læs mere om vores kabelløsninger til solenergi på vores hjemmeside.

Download vores kabelkatalog til solcelleparker.

 

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på telefon +45 6039 2605 eller e-mail [email protected].