Forbedret Cat. 7A S/FTP datakabel

categories: Koncern  Telecom  Datakabler 

Op til 1500 MHz

nov 27, 2018 - 12:00 AM

Draka har lavet forbedringer til sit 7A S/FTP HS22 og SS22 parsnoet kobber datakabel, så det er endnu mere fleksibelt, kompakt og med mindre diameter. Hermed er det endnu nemmere at arbejde med.

For eksempel har dette kabel normalt en ydre diameter på mellem 8,0 - 8,5 mm, mens den forbedrede udgave nu tilbydes med en ydre diameter på kun 7,6 mm. Udgave HS22 fås med CPR klasse Eca, mens udgave SS22 også fås i en CPR klasse Dca. Begge udgaver er konstrueret med individuel skærm om de snoede par samt en overordnet skærm. 

Forbedringer til dette kabel omfatter:

• Forøget pakningsdensitet 20%
• Mindre ydre diameter 10%
• Lettere vægt/km 9%
• Nemmere at håndtere og dermed montere
• Reduceret brandbelastningen
• Mere fleksibelt

Applikation
Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal), IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; IEEE 802.5, ISDN, TPDDI, ATM, CATV, Broadband Video, Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4. Klasse Dca udgaven er tillige egnet til SOHO-cabling.

Konstruktion
Leder: Massiv kobbertråd 0,62 mm diameter
Isolation: PE foam-skin 1,5 mm diameter
Snoning: 2 ledere par
Par skærm: Aluminium plastfolie om de snoede par 
Ydre skærm: Fortinnet kobbertråde, flettet
Kappe: Halogenfri og brandhæmmet materiale, gul RAL 1028

Brandklassifikation
HS22 udgave: Eca - (LSOH iht. IEC 60332-1, IEC 60754-2 og IEC 61034)
SS22 udgave:  Dca, s2, d1, a1 - (LSHF-FR iht. IEC 60332-3, IEC 60332-1, IEC 60754-2 og IEC 61034)

Mekaniske egenskaber
Bøjeradius: Under installation 4 x D og efter 8 x D
Temperaturområde: Under installation -20°C til +60°C
Trækmodstand: 340 N for 4P og 680 N for 2x4P

 

Læs mere om vores optiske løsninger på vores hjemmeside.

Eller find alle vores datakabler i vores online webkatalog.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores telecom sælger Jan Juul på mobil telefon +45 60 39 26 69 eller e-mail [email protected]