Prysmian Group og Balfour Beatty realiserer ElecLink projekt

categories: Koncern  Elforsyning  Transmission 

HVDC forbindelse gennem EuroTunnelen mellem Frankrig og Storbritannien

maj 20, 2021 - 12:00 AM

Tilbage i 2017 tildelte ElecLink, et datterselskab af Groupe Eurotunnel, et konsortium bestående af Prysmian Group og Balfour Beatty en kontrakt til realisering af en HVDC forbindelse mellem Storbritannien og Frankrig. Prysmian er ansvarlig for design, levering, installation og idriftsættelse af kabelorbindelsen med en kapacitet på 1000 MW i begge retninger til en projektværdi af omkring € 79 mio.

ElecLink forventes at sættes i drift i 2022 efter adskille forsinkelser på grund af sikkerhedsårsager. Herefter vil den øge energiudvekslingen mellem Frankrig og Storbritannien og bidrager til en integration af de to ​​energimarkeder og muliggør diversificering af energikilder.

ElecLink-forbindelsen sikrer omkostningseffektiv en størrer overførselskapacitet med minimal miljøpåvirkning, da projektet hverken involverer luftledninger eller undersøiske kabler, hvilket giver en kulstofreduktion på omkring 6,1 m tons.

Kabelprojektet består helt specifikt af et 51 km langt nøglefærdigt ± 320 kV ekstruderet HVDC kabelsystem, der installeres i Eurotunnelen og forbinder konverterstationer i Peuplingues (FR) og Folkestone (UK). Alle kablerne kommer fra Prysmians fabrik i Gron (Frankrig).

Se vores video her, for at finde ud af projektets forskellige faser.

Læs mere om ElecLink her