Nyhed - FTTH drop kabler

categories: Koncern  Telecom  Fibre 

Fiberforbindelse til slutkunden

jun 11, 2021 - 12:00 AM

Dropkabler anvendes typisk i den sidste del af fibernetværket, hvor de forbinder til slutkunden. Det kunne f.eks. være udendørs fra gadeskabet til ejendomsbygningen eller indendørs fra MDU’en i kælderen til termineringspunkter ved hver lejligheden. Kablerne er karakteriseret ved et lavt antal fibre samt en lille ydre diameter.

Prysmian sortiment af dropkabler inkluderer versioner til udendørs direkte nedgravning, blæsning i rør og micro-ducts eller til fast indendørs installation med høj brandklasse. Dropkablerne er alle med loose-tube design, tør eller gelfyldt kerne og forstærkning med aramid garn eller vandabsorberede materiale.

Drop kablerne forhandles direkte hos Prysmian som skaffe vare. For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Jan Juul på telefon 6039 2669 eller e-mail [email protected]. 

Find alle vores øvrige telecom kabler på vores web katalog her.

 

JN-TRX (Sirocco)

  • blæsning i micro-ducts
  • loose-tube, tør kerne
  • forstærkning, aramid garn
  • thermoplast kappe, gul
  • 6 fibre
  • diameter 2.0 mm
  • bøjeradius 15 x D
  • trækstyrke 150 N
  • datablad

 

JN-Pico TX (Sirocco)

  • blæsning i micro-ducts 2,5-3,5 rør
  • loose-tube, tør kerne
  • thermoplast kappe, gul
  • rivtråd
  • 4 fibre
  • diameter 1,1 mm
  • bøjeradius > 50 mm
  • trækstyrke 20 N
  • datablad

 

Mini Xtended A-D2Y

  • blæsning/træk i micro-ducts
  • loose-tube, dobbelt lag + tør kerne
  • vandblokerende kompound
  • 2 eller 4 fibre
  • HDPE kappe
  • diameter: 2 mm
  • bøjeradius 17 eller 25 mm
  • trækstyrke 40 N
  • datablad

 

Micro A-DQ(ZN)2Y 

  • blæsning/træk i micro-ducts
  • udendørs
  • loose-tube, gel-fyldt
  • forstrkning, aramid garn
  • 4,6 eller12 fibre
  • HDPE kappe, sort
  • diameter 2,5 mm
  • bøjeradius 20 x D
  • trækstyrke 80 N
  • datablad

 

URE DB

  • direkte nedgravning, sand
  • udendørs
  • loose-tube, tør kerne
  • vandblokerende kompound
  • forstærkning, aramid garn
  • op til 48 fibre
  • HDPE kappe, orange
  • 2 x rivtråde
  • diameter: 5,5 mm – 7,3 mm
  • bøjeradius 20 x D
  • trækstyrke 800 N
  • Datablad

 

Drop kabel B2ca (VertiCasaXS)

  • indendørs drop installation
  • loose-tube design, tør kerne
  • forstærkning, aramid garn
  • maks. 24 fibre
  • LSZH-FR kappe, grå
  • diameter fra 2,8 - 3,0 mm
  • bøjeradius 20 x D
  • trækstyrke 500 N
  • brandklass B2ca
  • datablad

 

Drop kabel Dca

  • indendørs drop installation
  • loose-tube, tør kerne
  • forstærkning, aramid garn
  • 2 fibre
  • LSZH kappe, UV-stabiliseret
  • rivtråd
  • diameter 4,2 mm
  • bøjeradius 20 x D
  • trækstyrke 450 N
  • brandklasse Dca
  • datablad

 

Drop kabel Cca

  • indendørs drop installation
  • loose-tube, tør kerne
  • forstærkning, aramid garn
  • 2 fibre - BendBright
  • HFFR kappe, neutral 
  • diameter 4 mm
  • bøjeradius 20 mm
  • trækstyrke 40 N
  • brandklass Cca
  • datablad