Nyhed - Firetuf PH120 500 V

categories: Koncern  Infrasturktur  Lufthavn 

Brandsikkert installationskabel

jun 14, 2021 - 12:00 AM

Vi udvider vores portefølje af brandsikre installationskabler med yderligere et kabel til vores FIRETUF serie af funktionssikre kabler produceret i Finland.

FIRETUF 500 V er et brandsikkert og halogenfrit installationskabel til nød- og, panikbelysning samt varslingsanlæg - på steder hvor den elektriske funktionsevne skal opretholdes under en brand. Kablet er velegnet til fast installation inden- og udendørs.

Mica-tape direkte på lederen yder såvel en mekanisk som en elektrisk beskyttelse under en brand. Isolationen er PH120 funktionssikker og har bestået en 120 minutter brandtest ved en temperaturer på op til 840°C i henhold til EN 50200 og IEC 60332-1.


FInd datablad her

Find alle vores øvrige brandsikre kabler i vores webkatalog.

 

KONSTRUKTION:

  • Leder: kobber, klasse 1
  • Isolation: XLPE + mica-tape
  • Kappe: Halogenfri polymer
  • Design standard EN 50200, SFS 5545

TEKNISKE DATA

  • Maks. ledertemperatur: 90°C
  • Maks. kortslutningstemp: 250°C
  • Min. installationstemp.: -15°C
  • Bøjeradius:10 x D

MATERIALE EGENSKABER

  • Brandsikker: IEC 60332-3
  • Brandhæmmende: IEC 60332-1-2
  • Røgsvag: IEC 61034
  • Halogenfri: IEC 60754
  • Overholder CE, RoHS, REACH

TVÆRSNIT

  • 3G1,5- 500 meter
  • 3G2,5- 500 meter
  • 5G1,5- 500 meter
  • 5G2,5- 500 meter
  • 7G1,5- 500 meter

 

KONTAKT OG FORHANDLER

FIRETUF 500 V forhandles via førende elgrossister. 

For yderligere information venligst kontakt Kim Laursen på telefon 6039 6039 eller e-mail [email protected].