Mega solpark i Holland benytter P-Laser kabel fra Draka

Med PP-TPE isolation

jun 25, 2021 - 12:00 AM

Energiproduktion i Holland bliver mere bæredygtig i kraft af flere solparker og teknologiske innovationer, der gør transporten af  ​​energi og data mere sikker og pålidelig.

Hos Alsema har de innovation i blodet, og de ved, hvordan man optimerer produktionen af ​​solenergi, nemlig via bæredygtig kabling.

Dette er tilfælde for Stadskanaal/Buinerveen - en af ​​de største solparker i Holland med en samlet årlig 146 MWp kapacitet, hvor en bæredygtig kabelforbindelse fra Draka forbinder de to solparker over grænsen mellem Groningen og Drenthe.

Solparken i Stadskanaal består af 83 hektar med 245.000 solpaneler og 10 kilometer væk ligger solparken Buinerveen på 40 hektar med 110.000 solpaneler. Parkerne har en installeret kapacitet på henholdsvis 101 MWp og 45 MWp  - tilstrækkeligt til at sikre mere end 50.000 husstande med grøn elektricitet.

De to solarparker er forbundet og solparken i Stadskanaal er derefter forbundet med højspændingsnettet fra TenneT i Meeden. Begge parker blev udviklet og realiseret af Chint Solar Nederland med Alsema B.V. fra Zuidlaren som hovedentreprenør, ansvarlig for infrastrukturen og anlæggelsen af ​​kabler til begge solparker.

 ”Vi har anlagt en kabelforbindelse på mere end 28 km på cirka seks måneder på trods af Covid-19. Dette var en svær opgave, så vi er meget tilfredse med resultatet, ”siger direktør Rik Alsema.

Alsema lægger som firma vægt på innovation og bæredygtighed, hvilket kommer til udtryk i de kabelløsninger, som de vælger til deres projekter. Ud over 37 kilometer 30 kV P-Laser mellemspændingskabler fra Draka blev der også installeret 110 kV højspændingskabler.

 

P-Laser kabelteknologi

PP-TPE-isolation tilbyder samme høje mekanisk og elektrisk ydeevne som PEX, men fordi materialet ikke er tværbundet ved hjælp af en kemisk proces, kan det omsmeltes og er dermed 100% genanvendeligt efter endt brug. Selve kabelproduktionen er dermed uden ekstra kemikalier og levering kan ske hurtigere, da kablet ikke skal ligge og afgasse efter fremstilling.
 

Vedvarende energi der genereres via vindmøller, solcellepaneler eller hydroanlæg kræver distributionskabler, der kan klare fluktuerende spændingsniveauer. P-Laser kabelløsning sikre en 20% højere ydeevne sammenlignet med konventionel kabelteknologi, da de er fremstillet med PP-TPE isolation.

P-Laser kabler kan belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C i forhold til PEX-kabler med hhv. 90°C og 105°C. Med en 20% højere ledertemperatur har P-Laser kabler mere kapacitet, og der er mindre risiko for overbelastning. Desuden er PP-TPE isolation ufølsom over for vandtræer, der nedbryder isoleringen ved kontakt med vand. Læs mere om P-Laser teknologi her

”Vi har opbygget et meget godt forhold gennem årtier, og vi er især tilfredse med Drakas fleksibilitet og tænker i samme baner. Det er et plus, at de kan støtte os med teknisk know-how der er fremtidssikret.” siger Rik fra Alsema

 

Læs mere om vores kabelløsninger til solenergi på vores hjemmeside.

Download vores komplette kabelkatalog til solenergi.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på mobil +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]