XPUJ - Helt sort kabel til fast halogenfri installation

categories: Koncern  Byggeri 

Med CPR Dca godkendelse

nov 21, 2019 - 12:00 AM

Et helt sort installationskabel er praktisk af flere årsager. Dels matcher det sorte elkomponenter og så falder det helt i et med mørke omgivelser, såsom til teatre, koncerthuse, sports- og multihaller samt andre bygninger, hvor den indendørs indretning skal være anonym.

Prysmian XPUJ Dca er et helt sort, halogenfrit og brandhæmmende installationskable med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand. Kablet er egnet til fast installation inden- og udendørs i kanaler, bakker, vægge, frit hængende eller direkte i jord, da yderkappen er UV-bestandig.  Dog er det ikke egnet til installation i vibreret beton uden beskyttelse. 
 

  • Sort XPUJ-HF 300/500 V - Dca 
    Let installationskabel med massiv kobberleder klasse 1 iht. IEC 60228 og sort yderkappe til maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består af mindre tværsnit 1,5 og 2,5 mm2 op til 5-leder.
     
  • Sort XPUJ-HF 450/750 V - Dca
    Installationskabel med massiv kobberleder klasse 1 iht. IEC 60228 og sort yderkappe til maksimal 90°C ledertemperatur. Sortimentet består større tværsnit fra 4 til 16 mm2 op til 5-leder.


Dca - forbedret brandsikkerhed

XPUJ kabler er Dca - s2, d2, a2 godkendte i henhold til CPR.

Med brandklasse Dca besidder disse kabler et forbedret sikkerhedsniveau, da de udover at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brænde videre. Derudover er der foretaget yderligere tests og måling for udvikling af røg ( EN 61034-2), brandbare dråber og partikler (EN 50339) samt syre (EN 60754-2) i henhold til CPR.

Dca klassificerede kabler har en forbedret reaktion ved brand iht.EN60332-1-2 (H≤425 mm) og EN 50399 (THR 1200s ≤70 MJ, Peak HRR ≤400 k, FIGRA ≤ 1300 Ws-1 ). Læs mere om CPR her på hjemmesiden.


Download brochure.eller find datablade i vores online webkatalog. 

Kablerne forhandles via Lemvigh-Müller, Solar og AO.