Vestjyske Net Service køber Prysmian PRY-CAM Portable

categories: Koncern  Elforsyning  services 

Til PD spotmåling

sep 26, 2018 - 12:00 AM

Vestjyske Net Service har erhvervet Prysmian innovative PRY-CAM Portable, som de vil benyttes til kontraktuelle vedligeholdelsesopgaver til forsyningsnettet samt i forbindelse med eksterne partnere. Vestjyske Net Service er en ISO 9001:2015 og ISO 45001 certificeret service- og entreprenørvirksomhed i elforsyningsbranchen, der projekterer, etablerer og vedligeholder højspændingsanlæg i store dele af landet.

PRY-CAM teknologi kan måle partielle udladninger, som i sidste ende kan resultere i en kortslutning. Systemet opsamler og registrerer data, der kan bruges til at vurdere tilstanden på elektriske komponenter og dermed bidrage til planlgning af kommende vedligeholdelsesopgaver og ny investeringer.

PRY-CAM Portable består af et bærbart apparat til trådløs og real-time spotmåling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg,  generatorer med videre.  

Løsningen er 100 % trådløs og kræver ingen udkobling af eller montering på den enhed, der skal måles på. Herved er det muligt at reducere den krævede tid (op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 1 pC), den højeste nøjagtighed (100 MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning, sammenlignet med konventionelle PD løsninger.

Apparatet er nemt at bruge. Der peges blot på den elektriske komponent, der skal måles. Herefter overføres PD data trådløst til en cloud løsning, tilgængelig via en iPad eller PC. En pålidelig og præcis diagnose af PD mønstre og bølgelængder samt frekvensspektrum for hver PD puls er klar inden for få minutter.

Hver PD måling kan arkiveres i skyen sammen med eventuelle billeder, GPS koordinater, egne noter og tags. Man kan frit vælge mellem tre forskellige cloud løsninger (basic, advanced eller premium) til behandling og arkivering af data.  

Læs mere PRY-CAM bærbar på vores danske hjemmeside eller på vores koncern hjemmeside www.pry-cam.com

 

PRY-CAM PORTABLE SPECIFIKATIONER:

  • Bærbar enhed med 6 timers batteri
  • Til spotmåling, analyse og lokalisering af partielle udladninger
  • På HV og MV kabler, komponenter, transformere, anlæg, generatorer m.v.
  • Fra 3 kV til 600 kV
  • Til måling af AC, DC og VLF Til måling af AC, DC og VLF 
  • Måleafstand fra 1 cm op til 200 cm
  • Ingen behov for udkobling og montering af enheden, som skal testes
  • Trådløs og real-time overførsel af PD data til cloud løsning, tilgængeligt via iPad og PC
  • Basic, Advanced eller Premium pakke til opbevaring, behandling og analyse af data
  • Stor målefølsomhed overfor lille PD – ned til 1 pC
  • Høj målenøjagtighed – 100 MHz båndvidde
  • Måler hele PD bølgelængden og ikke kun store afvigelser hertil
  • Fjerner impulsstøj fra målinger
  • Uafhængig måling og behandling af alle PD pulssignaler 


Prysmian innovative og proprietære PD teknolgi kan tilige benyttes til kontinuerlig og real-time overvågning af netværkskomponenter ved hjælp af PRY-CAM Grids løsningen..

For yderligere informtion eller forespørgsler venligst kontakt sælger Tine Kjeldsen på mobil 6039 2723 eller e-mail [email protected]