Technip tildeler Prysmian 2.400 km kabelkontrakt

categories: Koncern  Offshore 

Kabling af Neste Singapore Expansion Project

jan 30, 2021 - 12:00 AM

Technip har tildelt Prysmian Group en kontrakt til kabling af Neste Singapore Expansion Projektet. Neste er verdens største producent af vedvarende brændstof til luftfarts- og transportindustrien med hovedkvarter i Finland og produktionsfaciliteter i Finland, Holland og Singapore.

Projektet består i en udvidelse af ​​Neste Singapore Refinery med det formål at øge produktionen af ​​vedvarende biobrændstof til luftfartsindustrien. Hertil skal Prysmian levere i alt godt 2.500 km kabler (LV, MV, instrumenterings- og fiberkabler) inklusive BFOU-JF Jet Fire specialkabler designet til at modstå ekstremt barske miljøer med eksponering for 250 kW/m2 jetbrande og temperaturer over 1200°C i 30 minutter i henhold til ISO 22899-1. Derudover opfylder Jet Fire kabler også kravene til IEC 60311-21 ved at være funktionssikre i 3 timer ved både 750°C og 1.000°C.

Jet Fire fås enten som et 250 V instrumenteringskabel eller som et 1 kV kontrol- eller forsyningskabel. Når Jet Fire udsættes for en jetbrand, sker der en jeblikkelig ændring til kabelmaterialerne, som sikrer en køleeffekt under brand. Efter en brand opstår der et fast keramisk lag, som er varmeisolerende. Download Jet Fire Cable katalog her eller 1kV datablad.

”Vores Jet Fire kabler er avancerede og kan modstå ekstreme forhold i mindst 30 minutter. Derved opretholdes funktionsintegriteten og muliggør en sikker nedlukning”, udtaler Geir Foss-Pedersen, Prysmian North Europe Chief Engineer.

Kabler vil blive produceret på flere af gruppens fabrikker i Malaysia, Indonesien, Tyrkiet, Spanien, Italien og Norge, mens kontrakt- og ordrehåndtering koordineres fra Italien. Endelige leveringer er planlagt til juni 2021.

”Dette projekt har vist sig særligt udfordrende, med behov for en vellykket koordinering fra seks forskellige fabrikker, både under tilbudsgivning og ordrehåndtering. Som verdens førende kabelfabrikant har vi adgang til en meget bred produktportefølje, og har derfor været i stand til at tilbyde Technip den optimale kabelløsning, der kan imødekomme kravene til et ekstremt barsk miljø”, afslutter Gabriele Scognamillo, Prysmian Italy O&G Key Account Manager