Prysmian kabler til to nye MSC Cruise krydstogtsskibe

categories: Koncern  Transport  Skib 

Prysmian har indgået en aftale med skibsværftet Fincantieri om levering af 3.000 km armerede og uarmerede, skærmede samt brandsikre SeaflameTM lavspændingskabler.

aug 17, 2016 - 12:00 AM

Ship

Prysmian har for nylig indgået en aftale med skibsværftet Fincantieri om levering af 3.000 km armerede og uarmerede, skærmede samt brandsikre SeaflameTM lavspændingskabler til skibsapplikation. Alle kabler vil blive fremstillet på koncernens fabrik i Merlino, Italien. Kontrakten er værd omkring € 10 millioner.

Kablerne skal benyttes til bygning af ​​to nye krydstogtskibe i 2016 på Fincantieri værftet i Monfalcone (Gorizia, Italien) på vegne af det schweiziske rederi MSC Cruises. Med en bruttotonnage på ca. 150.000 tons, er det de største krydstogtskibe nogensinde bygget i Italien af Fincantieri. Kontrakten styrker yderligere Prysmian tætte samarbejde med Fincantieri om levering af kabler til militære fartøjer og passagerskibe.

SeaflameTM er en innovativ vifte af ultra brandsikre kraft-, kontrol- og instrumenteringskabler designet til at levere nye niveauer af ydeevne og sikkerhed for verdens førende marine virksomheder. Seaflame™ kabler overholder regulatoriske krav fra SOLAS vedrørende ”Safe Return til Port”, ved at overskride selv de højeste brandsikkerheds standarder, i forbindelse med vandsprøjtning/jetting samt mekaniske stød.

"Kontrakten er den første store levering af denne type meget pålidelige og innovative kabler, der kan dække en stor andel af efterspørgslen fra Fincantieri - ​europas største skibsbygger. Herigennem har Prysmian konsolideret sin position på det europæiske marked for skibskabler, som en af ​​de førende leverandører til skibsværfter.", udtaler Michele Mossio, Salgsdirektør for Prysmian OEM Italia.