Kompakt Mini Riser Box - 6 splidsninger

categories: Koncern  Telecom  Fiberkabler 

Del af VertiCasa XS system

feb 02, 2018 - 12:00 AM

Prysmian Mini splidse boks til 6 splidsninger

Etagebyggeri kræver kompakte optiske tilslutningskomponenter. Her er Prysmian VertiCasa Mini Riser Box til splidsning af 6 fibre optimal, med dets lille størrelse på L:70 x B:50 x D:25 mm.

  • Kapacitet til 6 splidsesøm (2,2 x 34 mm)
  • 1 kabel indgang: - Max: kabel Ø: 9,0 mm (begge ender)
  • 6 kabel udgange - Max: kabel Ø: 2,6 mm
  • Bøjningsradius: min.15 mm - max. 20 mm
  • Farve: Hvid RAL 1016
  • FR ABS plast
  • Inkl. splidsesøm
     

Verticasa Mini Riser Box forhandles via Teklet


Prysmian VertiCasa XS system

Er designet specielt til, at lede optisk fiber direkte til beboere i højhuse og kontorer, via en innovativ optisk kabelkonstruktion, der tillader en utrolig let adgang til fiber og break-out samt reducerer installationstid og omkostninger samt efterspørgslen efter faglært arbejdskraft.

VertiCasaXS systemet er en hurtig og fleksibel løsning til at forbinde brugere i en multi-living unit (MDU). Systemet omfatter et main riser kabel på op til 96 fiber, der kan forgrenes direkte ud til individuelle abonnenter på forskellige etager i MDU'en, uden behov for splejsning af fiber indenfor bygningen.

Fibre udtrækkes fra break-out vinduer i hovedkablet og den nødvendige længde fibre transporteres direkte til slutbrugeren. Et tilkoblet dropkabel kan bruges til at levere den endelige kundeforbindelse. VertiCasaXS systemet indeholder alt tilbehør nødvendigt for at fuldføre en installation fra hovedfiberfordelingspunktet, generelt i kælderen, til slutbrugeren.

 

Læs mere om vores optiske tilslutningskomponenter på vores hjemmeside.

Her finder du også alle vores datablade.

For yderligre information venligst kontakt vores sælger Jan Juul på telefon +45 6039 2669 eller e-mail [email protected]