Prysmian har afsluttet interconnection-projekt til græske øer

categories: Koncern  Elforsyning  Transmission 

Søkabler med ikke-metallisk armering lave af syntetisk kompositmateriale

mar 02, 2020 - 12:00 AM

Prysmian Group blev tilbage i september 2018 tildelt en kontrakt til en samlet værdi ca. 21 millioner euro af IPTO (Independent Power Transmission Operator), som er Grækenlands transmissionsselskab, til udvikling og levering af to undersøiske kabelforbindelser mellem øerne Evia, Andros og Tinos (del af øgruppen Kykladerne) og det græske fastland.

Kabelsystemet  har været fuldt operationelt siden slutningen af januar 2020, er designet til at transmittere 200 MW og sikrer en robust og pålidelig energioverførsel mellem øerne.

Det nøglefærdige projekt omfattede design, levering og installation af to højspændings AC kabelsystemer ved hjælp af 150 kV 3-leder kabler med PEX-isolation og dobbeltarmering. Derudover inkluderer kontrakten også et tilhørende fiberoptisk kabelsystem samt jordkabler.

 

Løsningen mellem Evia og Andros udgør også verdens første ikke-metalliske armerede søkabel, designet med et kompositmateriale baseret på syntetiske fibre med høj trækstyrke også kaldet High Modulus Synthetic Fiber. Kompositarmeringen er 30% lettere i forhold til en metallisk armering. 

Herved kan Prysmian udføre ultra dybe installationsprojekter ned til 3.000 meters dybde, og tilbyde sine kunder et større udvalg af installationsmuligheder.

En ny robust type reparationsmuffe blev også udviklet og kvalificeret til projektet, som er fuld kompatibel med den nye lettere syntetiske fiberarmering og kan installeres på dybt vand.

 

Kabelsystemet blev anlagt langs en samlet rute på godt 18 kilometer (16,5 km søkabel og 2 km jordkabel) til sammenkoblingen mellem Evia og Andros samt Andros og Tinos. Den maksimale vanddybde var ned til 550 meter mellem øerne Evia og Andros. 

Søkablerne blev produceret på koncernens fabriksanlæg i Felice (Napoli), mens jordkabler blev produceret i Pignataro (Napoli). Selve kabeludlægningen blev udført af koncernens fartøj Giulio Verne.