Prysmian kabler Hagesholm Solcellepark

categories: Koncern  Industri  Solenergi 

14 km vest for Holbæk

apr 03, 2018 - 12:00 AM

Tæt på Gislinge, 14 km vest for Holbæk, er der på et 17 hektar område opført en solcellepark, bestående af 36.720 Trina Solar solcellepaneler med en samlet kapacitet på 10 MWp og en produktion på ca. 10.800MWh, nok til at forsyne ca. 3000 husstande årligt.

Det er European Energy som har udviklet, planlagt og opført solcelleparken. Hertil valgte de Prysmian Group Denmark som samarbejdspartner til levering af alle deres kabelbehov af overvejende UV-bestandige kabler, såsom TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC kabler såvel som HIK 1 kV AL installationskabler samt 12 og 24 kV XLPE forsyningskabler.

European Energy er et danskejet selskab grundlagt i 2004, som udvikler, finansierer og anlægger solcelle og vindmølle parker i Danmark og udenlands hvor de har anlagt for >1 GW kapacitet.

”Hos Prysmian er vi glade for samarbejdet med European Energy, da det understøtter den grønne udvikling mod mere bæredygtige energiløsninger, som er i tråd med virksomhedens mission”, udtaler Jan Juul CCO hos Prysmian Group Denmark.

Det tog European Energy godt 8 uger at anlægge parken, som blev sat i drift i midten af 2018. Siden da har den genereret mere end 4000 MWh grøn energi godt hjulpet af en god sommer.

Solcellepanelerne er monteret på rækker af metalstativer, med en sydvendt 22 graders vinkel optimalt til det danske klima. Selve elinstallationerne er baseret på en modulær DC plug-and-play opkobling mellem panelerne og hen til invertere som er koblet til 3 transformerstationer i parken. Herfra er der anlagt en ca. 6 km forsyningsforbindelse til Gislinge, hvor der er tilkobling til elnettet.