Vandtæt 120°C pumpekabel

categories: Koncern  Industri  Svejse 

Ned til 2000 meters dybde

nov 09, 2018 - 12:00 AM

Varmtvandsforsyning til eller fra industriproduktion, raffinaderier, afkølingssystemer, forbrændingsanlæg og geotermi har brug for elektriske pumper for at holde driften i gang. Og disse er afhængige af robuste og varmebestandige kabler for at pumpe det varme vand rundt.

Prysmian tilbyder, som de eneste på markedet, et vandtæt kabel der tåler 120°C til installation af centrifugal-, blok-  eller cirkulationspumper ned til 2000 meters dybde.

HYDROFIRM 450/750 V DC (1 kV AC)

Fleksibelt klasse 5. gummikabel egnet til strømforsyning af nedsunket elektrisk udstyr i forbindelse varmtvandsforsyning. Kablet er vandtæt i henhold til EN 50525-2-21 og tåler medium mekanisk stress ned til  2000 meters dybde. I forbindelse med aggressivt vand bør Prysmian kontaktes for at vurdere egnetheden hertil. Til beskyttet, fast eller roterende applikation inden- og udendørs inden for industrien og landbruget. TGSH2G udgaven er tillige egnet til eksplosionsfarlige områder i henhold til EN 60079.

FÅS I TO UDGAVER - RUND ELLER FLAD

HYDROFIRM TGSH2G
Maks. ledertemperatur 130°C
Maks. kortslutningstemperatur 350°C
Min. omgivelsestemperatur -50°C
Maks. vandtemperatur 120°C

HYDROFIRM TGSH
Maks. ledertemperatur 130°C 
Maks. kortslutningstemperatur 350°C
Min. omgivelsestemperatur -50°C
Maks. vandtemperatur 110°C

Læs også om vores drikkevandskabler eller spildevandskabler på vores hjemmeside.

Ønsker du at vide mere om disse kabler, er du velkommen til at kontakte vores sælger Kim Laursen på telefon 6027 2739 eller e-mail [email protected].