Prysmian HULT 0,6/1 kV B2ca

categories: Koncern  Infrasturktur  Lufthavn 

Installationskabel med højeste CPR brandklasse

22/07/2021 - 12:00 AM

Mange offentlige byggerier såsom hospitaler, plejehjem, børnehaver og skoler samt central infrastruktur såsom datacentre, banegårde, stadioner og tunneler specificerer kabler til fast indendørs installation med højeste brandevne under Byggevarerforordningen (CPR) - og dermed B2ca testede og godkendte installationskabel.

Brandklasse B2ca yder det højeste sikkerhedsniveau for et kabel til fast installation i henhold til CPR, da det ud over at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 (brandhæmmende) også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brande videre. Derudover er der foretaget  yderligere tests og måling for udvikling af røg iht. EN 61034-2 (røgsvag), brandbare dråber og partikler iht. EN 50339 samt syre iht. EN 60754-2 (korrositet). Dertil er HULT B2ca tillige KEMA-KEUR certificeret.

Draka HULT 0,6/1 kV er et installationskabel velegnet til inden- og udendørs fast installation i tørre eller fugtige miljøer med høje temperaturer såvel som til bundlet installation eller direkte nedgravet. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende med UV-bestandig isolation. Det kan klare en maksimal driftstemperatur på 90°C, med en midlertidig overload på op til 130°C. Kablet findes i en bred portefølje alle med grå yderkappe.

Draka HULT 0,6/1 kV forhandles via din lokale elgrossit, såsom Lemvigh-Müller(link is external) og Solar.(link is external)

Find det i vores (link is external)webkatalog(link is external) eller læs mere om CPR her.