Vinteren er ankommet - husk at gnaverbeskytte dine elinstallationer

categories: Koncern  Infrasturktur  Lufthavn 

Med HIKAJ 300/500 V armeret let installationskabel

nov 07, 2018 - 12:00 AM

Rotter og mus er ret almindeligt forekommende inden for landbruget, gartnerier, rideskoler, pelsdyrfarme, korn- og foderstoflagre med videre. Her kan dyrenes forkærlighed for at gnave i elektriske ledninger forårsage skader for meget store beløb såvel som brand og forstyrrelse i driften. Selv kabler inden i vægge og i lofter udsættes for muse- og rotteangreb, i deres jagt på redesteder og bygningsmaterialer.

Mekanisk beskyttet og halogenfri

Vores HIKAJ kabel til let installation er mekanisk beskyttet med en bevikling af galvaniseret stålbånd, med en komplet dækning på 100%. Derved opfylder det kravene til gnaverbeskyttelse i henhold til S.B. afsnit 6:2001, stykke 522.10. Kablet er egnet til installationer hvor der kræves mekanisk beskyttelse på grund at risiko for angreb af mus og rotter. Det kan anvendes inden- og udendørs, nedlægges i jord, rør, kanaler og beton, dog ikke vibreret beton. Dertil kan det ligeledes benyttes som brandhæmmet kabel inden for byggeri og let industri.

Forhandlere
HIKAJ armeret forhandles via A&O Johansen og Solar.

Tekniske data
Driftsspænding: 300/500 V
Prøvespænding: 2000 V AC
Bøjeradius: 10 x D

Standard & Direktiv
Standard: Tilpasset DS 2393-3 delvis
Direktiv: Opfylder LVD, RoHS, REACH
CPR: Godkendt iht. klasse Eca

Temperaturområde
Maks. ledertemperatur: +90°C
Kortslutningstemp: +250°C
Ved installationstemperatur -20°C
Min. driftstemperatur -40°C

Konstruktion
Leder: Massiv & flertrådet udglødet kobberleder
Leder: Klasse 1&2. iht. IEC 60228.
Isolering: PEX
Armering: Galvaniseret stålbånd, dækning 100%
Yderkappe: Halogenfri kompound
Farve: Grå og metermærket

Materialekrav & Egenskaber
Halogenfri: IEC 60754-1 & 2
Selvslukkende: IEC 60332-1
Røgtæthed: IEC 61034

Download HIKAJ brochure her.

Find alle vores øvrige kabler til byggeri i vores online webkatalog.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.