Nyt Draka Firetuf loose tube 144 fiber kabel til tunnelapplikation

categories: Koncern  Industri  Hygiejne  Telecom  Fibre 

Fra 12 til 144 fiber

feb 27, 2019 - 12:00 AM

Operativsystemer til tunnelstyring skal fungere fejlfrit døgnet rundt. Forudsætningen for dette er sikre og pålidelige kabler. Firetuf OFC-LT-SWA er et stålarmeret og brandsikkert loose tube kabel specielt designet til barske miljøer.

Takket være kablets innovative design med dobbelt LSZH (Low Smoke Zero Halogen) kappe i henhold til IEC standard 60.331-25, er det funktionssikkert i op til 90 minutter ved en temperatur på 750 grader. Kablet har en høj trækstyrke ved installation på op til 6000 N/100 m og er via dets stålarmering er det både robust og gnaverbeskyttet, ideel til applikation i krævende omgivelser. Kablet kan indeholde fra 12 til 144 fiber.

Draka Firetuf loose tube dobbelt kappe kabelserie omfatter også Firetuf OFC-LT-NM (ikke metallisk) og Firetuf OFC-LT-CST (stålarmeret).  Begge kabler fås med op til 120 minutter ekstra funktionssikkerhed. Kablerne kan ligeledes indeholde op til 144 fibre.

Testningen og certificeringen af ​​alle tre kabeltyper blev udført af en uafhængig tredjepart. Derudover tilbyder Draka også unitube kabler i form af Firetuf OFC-UT, med en brandsikkerhed på op til 120 minutter.

"Sikkerhed er det centrale tema i tunneldesign og konstruktion. Derfor er Draka Firetuf kabelserie til applikation i tunnel branddetektion, brandalarmanlæg, nødbelysning, ventilationskontrol og nødudgange optimeret for at yde den højeste sikkerhed”, siger Tayfun Eren, Produktchef hos Draka.

 

Find alle vores løsninger til tunneler på vores hjemmeside.

Download vores kabelkatalog til miner og tunneler. 

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på mobil +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]