Draka FIRETUF- EMC PH120 0,6/1 kV

categories: Koncern  Infrasturktur 

EMC skærmet og funktionssikkert installationskabel

14/01/2021 - 12:00 AM

Byggeri med krav om ekstrahøj brandsikkerhed og beskyttelse mod elektromagnetisk stråling, har brug for kabler, der er funktionssikre såvel som EMC-skærmede.  

Funktionssikkerhed
Brandsikkerhed opnås i kraft af kabelmaterialernes evne til at modstå brand eller give beskyttelse herimod og måles som den tid (minutter) et produkt kan opretholde et funktionsniveau under brand ved en given temperatur. Kablets funktionssikkerhed under brand angives i form af tid, såsom 15, 30, 60, 90 eller 120 minutters drift i henhold til en standardiseret brandtest under europæiske DIN og IEC eller tilsvarende internationale EU direktiv.

EMC-skærmning
EMC-beskyttelse sikrer, at elektriske apparater, maskiner og instrumenter fungerer korrekt under påvirkning af elektromagnetiske felter fra for eksempelvis andre elektriske apparater, strømførende ledninger, lynnedslag og statisk elektricitet. 

Beskyttelse opnås ved hjælp af metallisk afskærmning af kablet, der giver lav følsomhed overfor elektriske og magnetiske felter. EMC kabler udmærker sig ved at have en koncentrisk skærm, som kan bestå af aluminiumsfolie, kobberbånd eller en fletskærm af flertrådet kobber. Jo tættere en skærm desto højere grad af beskyttelse mod støj. Separering af strømkredse er en anden nem måde at reducere risikoen for elektronisk støj. EMC-kabler bruges bl.a. i kontorbygninger, på hospitaler, inden for landbrugssektoren og industrien, hvor maskiner, procesanlæg eller vigtig elektronisk udstyr anvendes.

FIRETUF FHIKS EMC PH120 0,6/1 kV 

Halogenfrit installationskabel til fast installation indendørs, hvor der kræves funktionssikkerhed i 90 minutter. Isolationen er godkendt til PH120 og har bestået en 120 minutter brandtest ved en temperatur på op til 830°C i henhold til EN 50200 og IEC 60332-1. Kablet har en 100% dækkende kobberskærm, der overholder EMC-direktivet iht. EN 6100. Ved installation udendørs skal kablet beskyttes mod direkte sollys. Produktet er optaget/registreret i varedatabasen over byggematerialer, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

  • Leder: Kobbertråd kl. 1. og 2.
  • Ledertemperatur: 90°C
  • Isolation: PEX og mica-tape (PH120)
  • Skærm: 100% dækkende kobbertråd og -bånd
  • Kappe: Halogenfri kompound
  • Ledertemperatur: 90°C
  • Bøjeradius: 8xD
  • Funktionssikker iht. EN 50200 og IEC 60331-1

 

Firetuf EMC PH120 0,6/1kV forhandles via din lokale elgrosssit.

 Download datablad her eller brochure over vores EMC-skærmede eller funktionssikre kabler .

For yderligere kontakt eller forespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på telecon 6039 2739 eller e-mail [email protected]