FTTH Council Europa Panorama

categories: Koncern  Telecom 

Nøgletal vedr. ranking og fremtidsprognoser

24/06/2019 - 12:00 AM

De seneste FTTH markedstal, udarbejdet af IDATE, blev udgivet på FTTH Conference 2019, der blev afholdt i Amsterdam i marts. Antallet af FTTH og Fiber til Bygning (FTTB) abonnenter i Europa voksede med 15,7% i EU39, siden september 2017. Der var over 59,6 millioner FTTH/B abonnenter i september 2018.

Rusland er fortsat førende med hensyn til FTTH/B abonnenter i den europæiske region, men viste en lavere vækstrate end andre europæiske lande, som hurtigt indhenter vækst med 21%. Spanien tilføjede det største antal nye FTTH/B-abonnenter: 1.858.743. Frankrig kom på andenpladsen med 1.480.220, mens Rusland så sin FTTH/B-abonnentbase stige med 1.256.000 nye kunder. Andre lande oplevede også bemærkelsesværdige stigninger: Tjekkiet oprettede 523.950 nye abonnenter og Italien bød 449.637 nye kunder velkommen.

Letland er fortsat førende inden for FTTH/B, og fører på rangordningen for tredje år i træk efterfulgt af Litauen (46,9%). Spanien har gjort store fremskridt fra 33,9% til 44%, og er nu lidt foran Sverige på 43,6%.

Optagelsesraten steg til 37,4% for EU39 (34,8% året før). Lande som Andorra, Hviderusland, Belgien, Letland, Holland og Rumænien oplever en overtagelsesgrad på over 50%. Implementering af FTTH- og FTTB-netværk steg betydeligt. I september 2018 anslås det, at dækningen nåede 46,4% i EU39 (36,4% i EU28). En klar opadgående tendens fra september 2015, hvor den estimerede dækningsgrad i regionen var 39% i EU39 (27,2% i EU28). Dækningen beregnes ved at dividere antallet af boliger, der overføres via en fiberforbindelse med det samlede antal husstande i et land.

Download Global Ranking rapporten, Market Forecst for 2020 & 2050 rapporten her eller læs mere i Prysmian NEXST bladet hvor artiklen kommer fra.

 NØGLETAL

  • Der har været en samlet stigning på 21% i antallet af abonnenter
  • FTTH/B dækning har nået 36,4%
  • Italien har den højeste vækst i boliger passeret på 43,1%
  • Storbritannien er kommet ind i rangordningen

TEKNISK UDVIKLING

  • I september 2018 var der en overvejende FTTH-arkitektur i forhold til FTTB (56% mod 44%)
  • I hele Europa er alternative spillere mest involverede i FTTH/B-udvidelse, med bidrag fra FTTH/B-spillerne
  • Regeringerne og de lokale myndigheder bliver mere involveret i fiberprojekter, enten direkte, ved at underskrive aftaler med teleoperatører eller via offentlige midler
  • I nogle lande er etablerede virksomheder begyndt at ændre deres strategi for at implementere
  • FTTH-løsninger i stedet for at fortsætte udviklingen af gamle kobberbaserede eller kabelbaserede netværk

UK TILTRÆDER GLOBAL FTTH RANKING

  • Storbritannien har nået en indtrængningshastighed på 1,3% og en opkøbsrate på 13,1%
  • FTTH/B abonnementerne steg med 83% i forhold til september 2017 (i alt 369.250)
  • FTTH/B boligere passeret voksede med 22,8% nåede 2.817.000
  • UK regulator Ofcom har spillet en stor rolle i at fremme investeringer i FTTH/B

FTTH MARKEDSPROGNOSER TIL 2020 OG 2025

  • Rusland forventes at fortsætte med at føre i rangordningen for FTTH/B-boliger, der blev vedtaget i 2020 og 2025
  • Storbritannien vil sandsynligvis blive nummer 2 i rangordningen til 2025, foran Frankrig og Spanien
  • Der forventes omkring 187 millioner boliger passeret til FTTH i 2025 i EU28
  • Fiber kommer tættere på slutbrugeren med FTTH, der tegner sig for 63,8% mod 36,2% for FTTB