BendBright XS bøjningsufølsomme fibre med 180 µm coating

categories: Koncern  Innovation  Telecom  Fiberkabler 

Med ekstrahøj fibertæthed op til 12,5 fiber pr. mm2

jun 04, 2020 - 12:00 AM

Minimering af coating til 180 µm 

Prysmian lancerer den seneste udvikling til BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af verdens første 180 µm coatede og bøjningsufølsomme fibre. Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertibelt med tidligere fiberversioner. Download datablad her.

 

Ekstrahøj fibertæthed

Prysmian BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fibre med 180 µm coating tilbyder en ekstrahøj fibertæthed med op til 12,5 fiber pr. mm2 samt kabler med en rekord lille ydre diameter. Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. For eksempel har Sirocco XT med 552 fibre en ydre diameter på kun 7,5 mm - perfekt til blæsning i micro-ducts til HD access, FTTx og 5G-netværk. 

Læs mere om Sirocco kabler her.

 

Historisk overblik 

I 2006 blev BendBright XS G.657 fibre med 250 μm coating introduceret og i 2019 blev designet opgraderet til en 200 μm coating. I 2020 har Prysmian lanceret BendBright XS med 180 μm coating, som er konvertibel med international anbefalet ITU-T G.652.D og G.657.A2. 

 

Pladsbesparelse 

BendBright XS 180 µm fibre giver os som producent muligheden for at designe miniature optiske fiberkabler, som tidligere var umulige. I kraft af fiberens bøjningsufølsomhed, er det tillige muligt at anvendelse en mindre bøjeradius og sløjfer ved installation såvel som mindre tilslutnings- eller connectivity komponenter, med en dertil hørende pladsbesparelse. Også ved indblæsning af fiberkabler i rør, vil en mindre ydre diameter og højere fibertæthed sikrer besparelser ved installation og drift.

 

Ufølsomme overfor makro- og mikrobøjninger

BendBright XS 180 µm fibre er bøjningsufølsomme overfor både makro- og mikrobøjninger, som opstår over fiberkablets livscyklus. Millimeter makro fiberbøjninger er synlige for det blotte øje, som når fiberkabler bøjes rundt om hjørner eller installeres i connectivity-komponenter, såsom splidsebokse eller -paneler. Makrobøjninger forekommer især for fibernetværk med en høj fiberdensitet, da pladsen er begrænset.

Mikrometer mikro fiberbøjninger henviser til mikroskopiske effekter på et fiberkabel, der påvirker fibrene. Disse kan opstå på grund af kablets indre design og materialer, eller fordi kablet udsættes for flere eksterne tryk eller træk over dets livscyklus. Mikrobøjninger kan også skyldes temperatursvingninger, der kan forårsage materialekrympning. Mikrobøjninger sker oftest for kabler med en høj fiberdensitet. Download vores White Paper herom

 

Understøtter fuld datatransmission til alle båndbredder

Bendbright XS 180 µm fibre sikrer en exceptionel ydeevne ved højere båndbredder og kan installeres til næste generation af WDM-PON-systemer. Fiber bøjningsufølsomhed forhindrer datatransmissionstab på grund af makro- og mikrobøjninger langs hele båndbredde-spektret og dermed hele netværksforbindelsen samt reducerer behovet for reparationer.

Hermed kan BendBright XS 180 µm fibre understøtte fuld datatransmissions, på tværs af hele båndbredde spektret fra 1260 nm til O-båndbredde dataoverførsel, 1625 nm til Long L-båndbredde og 1675 nm til OTDR netværksovervågning eller Ultra-long U-båndbredde.

 

Løsning til næste generation af WDM-PON netværk

BendBright XS fibre tilbyder netværksoperatører en hurtigere, mere pålidelig og omkostningseffektiv løsning til optimering af netværkets levetid. Næste generation af WDM-PON netværk driver behovet for bøjningsufølsomme fibre, som en del af FTTx og 5G mobilnetværk

 

Find all vores optiske fiberkabler på vores hjemmeside. 

For yderligere information eller forespørgsler herom venligst kontakt Jan Juul på telefon 6039 2669 eller e-mail [email protected].