Prysmian tildelt kontrakt til kabling af Gazproms nye anlæg i Rusland

categories:

Med 42 mia. m3 kapacitet bliver det verdens anden største anlæg

jun 26, 2019 - 12:00 AM

Prysmian skal levere lav- og mellemspændingskabler til Amur Gas Processing Plant (AGPP) i Østsibirien, nær grænsen til Kina, som bliver Ruslands største gasforarbejdningsanlæg ejet af Gazprom. Anlægget får en årlig proceskapacitet på 42 milliarder kubikmeter gas, hvilket er verdens næststørste.

Kontrakten er underskrevet med henholdsvis Tecnimont og Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation), hvoraf sidstnævnte er en tidligere samarbejdspartner i forbindelse med OBOR (One Belt One Road) eller som det nu kaldes BRI (Belt and Road Initiative) projekter.

OBOR er en af gruppens nye vækstområder. Derfor afholdte koncernen også sidst år et interne møde i Dubai, hvor medarbejdere fra Kina og MEAT-regionen (Middelhavet, Østeuropa, Afrika og Tyrkiet) deltog. Her blev der fastsæt principper for det interne OBOR samarbejde for at maksimere synergien af koncernens globale kompetencer og ressourcer. Mødet var med til at fremme forståelsen for OBOR konceptet og definere koncernens næste skridt.

”Amur Projektet via Sinopec var et af vores OBOR mål. Efter 6 måneders forberedelse er det dejligt at se, at indsatsen hertil har betalt sig, hvilket er motiverende for os alle. Jeg tror, at disse projekter kan drage fordel af vores globale tilstedeværelse og vi håber at deltage i flere OBOR projekter og målrettet skabe mere værdi for gruppen,” udtaler İlhan Öztürk, Regional Director for Olie & Gas i Mellemøsten, Afrika, Tyrkiet og CIS-regionen.