Funktionssikkert klasse Cca kabel

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

AFUMEX CLASS FIRS (RZ1-K) 0,6/1 kV

jun 24, 2019 - 12:00 AM

Funktionssikre kabler er endnu ikke underlagt den fælles europæiske CPR lovgivning, som på dansk kaldes byggevareforordningen. Men er derimod reguleret i henhold til nationale love og standarder såsom internationale IEC 60331, europæiske EN 50200 eller tyske DIN 4102 med videre.

Men hvis de skal benyttes til fast installation i brand- og ventilationsanlæg i (AS+) offentlige og industrielle miljøer hvor mange mennesker færdes, såsom på hoteller, hospitaler og laboratorier eller i tunneler, biografer og indkøbscentre, er der krav om CPR godkendelse og ofte også en højere brandsikkerhed.

Hertil specificeres der ofte brandsikre kabler med en høj brandsikkerhed, det vil sige mindst klasse Cca. Læs mere om CPR brandklasser og subklassifikationer på vores hjemmeside.

Prysmian tilbyder et funktionssikkert (120 minutters) 1 kV installationskabel til (AS+) applikation med CPR klasse Cca godkendelse. Kablet fås som 1-leder (2,5 op til 240 mm2), 2-leder (1,5 og 2,5 mm2), 3-leder (1,5 op til 6 mm2), 4-leder (1,5 op til 25 mm2) og 5-leder (1,5 op til 35 mm2).


Find alle vores brandsikre kabler i vores online webkatalog.

 

AFUMEX CLASS FIRS PH120 (RZ1-K) (AS+) 0,6/1 kV - Cca - datablad

Konstruktion

  • Leder: Mangetrådet udglødet kobber, klasse 5. iht. EN 60228
  • Brandbarriere: Mica-glas tape
  • Isolation: Thermoset PEX type DIX 3 iht. HD 603-1
  • Inderkappe: Halogenfri kompound LSOH
  • Yderkappe: Halogenfri kompound type DMZ-E iht. UNE 21123-4

Elektriske data

  • Standard: UNE 211025
  • Driftsspænding: 0,6/1 kV
  • Testspænding AC: 3,5 kV
  • Temperatur: fra -40°C +90°C

Godkendelser

  • Selvslukkende: IEC 60332-1-2
  • Brandhæmmende: IEC 60332-3-24
  • Funktionssikkert: UNE EN 50200 PH120, IEC 60331-1
  • Halogenfri: IEC 60754-1 & 2
  • Ætsende gasser: IEC 60754-2 pH <4,3 ; C < 2,5 μS/mm
  • Røgsvag: IEC 61034-2, EN 50399
  • CPR klasse: Cca (s1b, d1, a1)
  • DoP: Nr. 1003878 
  •  

For teknisk support eller produktforespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på mobile +45 6039 2739 eller e-mail [email protected]