Financial

Prysmian 2024 halvårsresultat

categories: Koncern 

Prysmian opgraderer sin forventning til 2024 

15/08/2024 - 04:06 PM

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens konsoliderede resultater for første halvår af 2024, som følgende:

  • Omsætning for 7.819 mio. euro (-3% )
  • Divisionen Transmission vækster med +9,5%
  • Divisionen Power Grid vækster med +1,7%
  • Tilrettet EBITDA på 869 mio. euro (+1%)
  • Marginer på 11,1% 
  • Nettoresultat på 402 mio. euro (-0,7%)
  • Stærk likviditetsgenerering med frit cash flow på 889 mio. euro (+57%)
  • 43% af indtjeningen fra bæredygtige produkter
  • 36% reduktion til CO2-udledning fra scope 1 & 2 (baseline 2019)
  • 19,2% kvindelige topchefer 
  • 46,7% af alle nyansatte er kvinder

Massimo Battaini, Prysmians administrerende direktør, udtaler

"Resultaterne for første halvår af 2024 understreger, at Prysmians lønsomhed forbliver solid, og at vi er godt positioneret til at drage fordel af de langsigtede tendenser inden for energiomstilling og digitalisering. Den opgraderede forventning til årsresultatet er afledt af vores disciplinerede fokus på rentabilitet og kontantgenerering. Vi fortsætter med at reducere vores kulstofemissioner og øge indtægter fra bæredygtige produkter samt skab en inklusiv og diverse arbejdsplads. "

Prysmian opgraderer sin forventning til 2024 årsresultatet som nedenfor - under forudsætning af, at der ingen væsentlige ændringer er til den geopolitiske situation, uden ekstrem dynamik i priserne på produktionsfaktorer eller væsentlige forstyrrelser til forsyningskæden. Prognosen er inklusiv indtjening fra Encore Wire pr. 1. juli med en EUR/USD-kurs på 1,08. 

  • justeret EBITDA i intervallet 1.900–1.950 mio. euro
  • frie pengestrømme i intervallet 840-920 mio. euro
  • 13% reduktion til CO2-udledning fra scope 3 (baseline 2019)

Læs fulde pressemeddelelse 

Download præsentation