HQ-2024-slider

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

categories: Koncern 

Med 15,3 mia. euro omsætning

05/03/2024 - 12:59 PM

  • Omsætning for 15.354 mio. euro (-1,1% i forhold til 2022)
  • Tilrettet ebitda på 1.628 mio. euro (+9,4% i forhold til 2022)
  • Forbedrede marginer på 10,6% (9,3% i 2022)
  • Nettoresultat på 529 mio. euro (504 mio. euro i 2022)
  • Stærk likviditetsgenerering med frit cash flow på 724 mio. euro (+29,5% i forhold til 2022)
  • Ordrebeholding til energitransmission på 18 mia. euro
  • Forhøjet scope 1 & 2 CO2-reduktionsmål til 2030 fra 47% til mellem 55-60%
  • Forhøjelse af aktieudbytte forventes at blive 0,70 euro per aktie (+16,7% i forhold til 2022)

 

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens finansielle resultater for 2023 med en omsætning på 15.354 mio. euro, hvilket er en svag negativ organisk vækst på -1,1% i forhold til 2022. Projektforretningen rapporterede en tocifret organisk vækst (+15,3%) takket være en konsekvent udførelse af projekter med bedre marginer. Energiforretningen havde en svag negativ organisk vækst på -1,3%, dog med en positiv organisk vækst på +1,7% for industri og netværkskomponenter. Volumen for Telecom-forretningen faldt kraftigt i anden halvdel af året, primært på grund af den amerikanske markedsnedgang.

 

Valerio Battista, afgående CEO kommenterer, "Den sunde profitmargin og stærke kontantgenerering opnået i 2023 bekræftede Prysmians modstandsdygtighed og markedsledende position, takket være vores komplette og afbalancerede portefølje, der beskytter mod strukturelle trends til elektrificering og energiomstilling. På et udfordrende marked opnåede vi endnu en gang en fremragende præstation og sikrede værdiskabelse for alle vores interessenter. 2023 var mit sidste år som administrerende direktør for Prysmian, og jeg er utrolig stolt af den virksomhed, vi sammen har bygget. Over de sidste 20 år, er det blevet en stærk og markedsledende virksomhed, der har teknologier og ressourcer til at udnytte spændende markedsmuligheder samt slå nye rekorder år efter år.

 

Massimo Battaini, nye CEO udtaler, "På seneste Capital Markeds Day blev vores nye "Connect, to Lead" strategi introduceret, der sigtede mod at udnytte koncernens førende markedsposition til at gribe nye muligheder afledt af stærke markedstendenser. Vi har omstruktureret vores organisation omkring fire nye forretningssegmenter med virkning fra 1. januar 2024. Vi fortsætter med at være på forkant med innovation og produktudvikling på vores 26 R&D-centre kombineret med en dyb forståelse af den løbende markedsdynamik. I lyset af vores fulde ordrebøger til alle forretningssegmenter, er vi sikre på at nå 2024-målene og er godt på vej til at levere de midtvejsmål, der er skitseret i CMD. Jeg ser frem til at drive denne virksomhed og vores fantastiske team til næste niveau, ved at styrke vores rolle som global leverandør af kabelløsninger, som understøtter energiomstillingen og den digitale transformation”.

Læs den fulde pressemeddelelse på vores globale hjemmeside.

Download vores 2023 integrede årsrapport her.