Prysmian Group 2022 årsresultat langt bedre end forventet

categories: Koncern 

Overskud og likviditet steg med over 50%

03/04/2023 - 12:00 AM

Den 9. marts 2023 har bestyrelsen for Prysmian S.p.A. godkendte koncernens konsoliderede årsresultater for 2022.

  • Omsætning for 16,067 milliarder euro (med en organisk vækst på 14,4%)
  • Justeret EBITDA på 1,488 milliarder euro (+52,5% i forhold til 2021)
  • Stærkt forbedrede marginer på 9,3% i forhold til 7,7% i 2021
  • Netto resultatet stiger til 504 millioner euro (+63,4 % i forhold til 2021)
  • Stærk likviditet med free cash flow på 559 millioner euro (+ 53% i forhold til 2021)
  • Nettogæld reduceret til 1.417 millioner euro (1.760 mio. euro i 2021)
  • Reduktion af CO2-udledning fra scope 1. og 2. på -24% og fra scope 3. på -7,5 % (baseline 2019)
  • Projektsalg øget med +30,3% med fokus på undersøiske energisystemer
  • Ordrebog for projekter på 8,4 milliarder euro
  • Energisalg øget med +12,3% med fokus på vedvarende energi, elforsyning og datacentre
  • Telekomsalg øget med +10,9% med fokus på optiske fiberkabler
  • Højere udbytte foreslået 0,60 euro pr. aktie (+9% i forhold til 2021)
  • Investeringer på 500 millioner euro årligt planlagt fra 2023 til 2025
  • Forventning til FY 2023 med et justeret EBITDA på mellem 1.375 - 1.525 millioner euro og et FCF på mellem 450-550 millioner euro.

 

"Teknologiske innovationer, en effektiv forsyningskæde og et kundeorienteret fokus gjorde det muligt for os fuldt ud at støtte op om energiomstilling, elektrificering samt digitalisering og skabe et rekordresultat, der overgår alle vores forventninger", udtaler CEO Valerio Battista.

"Den stærke vækst i salget resulterede i en øgning på over 50% i nettoresultatet og likviditetsgenerering samt en reduktion af gælden, hvilket yderligere styrker koncernens finansielle struktur. Den positive start på 2023 bekræfter ligeledes en forbedret konkurrencemæssig positionering. I 2022 har vi også været meget opmærksomme på vedtagelsen af nye politikker og værktøjer til at omfordele den genererede værdi til alle interessenter og til at engagere alle vores medarbejdere, ikke kun topcheferne".

"Soliditeten i vores finansielle struktur gør det muligt for os at bevare en afbalanceret position, samtidig med at vi planlægger betydelige investeringer for de kommende tre år - for yderligere at styrke vores positionering og ambition om at være en global leder inden for energiomstilling, elektrificering og digitalisering," afslutter CEO Valerio Battista.

 

Download integrerede årsrapport her

Download fulde pressemeddelelse her

Download præsentation her