SRS4000 modulær 19" fiberskuffe

categories: Koncern  Telecom  Fiberkabler 

1U, 2U eller 3U versioner

mar 13, 2018 - 12:00 AM

SRS4000 Distribution Sub-Rack er en modulær fiberskuffe til rådighed i en række forskellige konfigurationer til integration i 19" ETSI/ANSI racks, gadekabinetter eller vægmonterede skabe. Det består af en metal chassis i enten 1U, 2U eller 3U med eget valg af moduler, såsom Splice and Patch, Patch Only, Splice Only, Patchcord Storage eller Connected Splitter.

Dette gør det muligt at tilpasse produktet til forskellige applikationer, med de samme byggeklodser. Hver enhed leveres med enten 12, 24, 48 eller 96 fiberkapaciteter, med forskellige stiktyper til både singlemode og multimode fibre – og enten præmonteres eller som et sæt. Et kabel forankringssystemer gør at alle fibertype inklusiv blæste fibre kan benyttes. Download datablad RM038 Distribution Sub Rack.

Egenskaber og fordele:

  • Hurtig at montere – ca. 30 minutter
  • Leveres tomt eller konfigureret og monteret 
  • Modulært system - kan udbygges 
  • Metal og plast = lav vægt og stor holdbarhed
  • Indbygget bøjningsbeskyttelse i hele systemet
  • Samleled er afskærmet
  • Kabler bevæges ikke når skuffen trækkes ud
  • Svingbar skuffe med hængslet frontlåge
  • Indbygget kabelmanagement
  • Kan leveres til stort set alle konnektor typer
  • Fibre kan bestilles i ønskede farver
  • Gode muligheder for opmærkning  

Splidse fiberkapacitet:

  • 1U op til 96 (LC), 48 ( SC), 24 ( FC, ST & E2000)
  • 2U op til 192 (LC), 96 (SC), 48 (FC, ST & E2000)
  • 3U op til 288 (LC), 144 (SC), 72 (FC, ST & E2000)

Patch fiberkapacitet:

  • 1U - 96 med 1.6mm diameter patch cords
  • 2U - 192 med 1.6mm diameter patch cords
  • 3U - 288 med 1.6mm diameter patch cords

Kabel diameter: Maksimalt 14 mm

Skuffe størrelse i mm:

  • 1U: (b) 480 x (d) 245 x (h) 44.5
  • 2U (b) 480 x (d) 245 x (h) 89.0
  • 3U (b) 480 x (d) 245 x (h) 133.5

Driftstemperatur:  -20°C til + 60°C

Tests:

  • Optisk: Testet ved 1310nm, 1550nm og 1625nm
  • Tørvarme: BS EN 60068-2-2 Bb
  • Dampvarme: IEC 60068-2-3: 1969
  • Temperaturændring: IEC 60068-2-14: 1984
  • Vibration: IEC 60068-2-6: 1995
  • Stød: IEC 60068-2-27: 1987