Prysmian tildelte et nyt 420 kV nøglefærdigt projekt af Statnett

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Til en samlet værdi af 17 mio. euro

feb 09, 2018 - 12:00 AM

Prysmian Group har for fået tildelt to nøglefærdige projekter til en samlet værdi af 17 mio. euro af Statnett, til levering af en ny HV kabelforbindelse mellem to transformerstationer i Oslo, Norge. Statnett er en statsejet virksomhed, som styrer og driver det norske energinet. 

Til projektet skal Prysmian leverer omkring 25 kilometer PEX 420 kV dobbelt kabelsystem, bestående af seks 1-ledere kabler samlet ved hjælp af 12 GIS afslutninger og 18 krydsbundet Click-Fit TM muffer. Hertil kommer installation og færdiggørelse af 6 korte 300/420 kV kabelkredse til en underjordisk station.

Kabler og tilbehør vil blive installeret i en 4 kilometer lang ny tunnel, der forbinder Smestad og Sogn transformerstationer, som erstatning for den gamle kabellinje. Det nye kabelsystem vil forbinde fem transformer kredse ved hjælp af 420 kV kabler samt en 1-leder luftledning til et 420 kV GIS. Tunnelen er under opførelse og kablerne skal leveres i 2020.

"Dette er koncernens første HV kabelprojekt i Norge, der vil medføre en øget energikapacitet fra 300 kV til 420 kV", udtaler Lawrence Lamballais, Commercial Director for Utilities hos Prysmian Netherlands. "Statnett er en ny kunde på EHV-markedet, som har store planer for de kommende år, med hensyn til opgradering af elnet kapaciteten for at forbedre energiforsyningen til hele Oslo området. Statnett har valgt Prysmian på grund af vores designløsninger og anerkendte kvalitet og projektledelse samt sundheds- og sikkerhedsmæssige fabrikscertificeringer."

Alle systemer forbindes til GIS med en 420 kV tør-terminering og transformer og luftledning forbindes ved hjælp af oliefyldt og udendørs terminering. De anvendte højspændingskabler benytter et XLPE isoleringssystem, en svejset aluminiumsskærm samt en brandhæmmende ydrekappe.

Prysmian Group arbejder også på at erhverve andre interessante projekter i Norge, idet Statnett samtidig er ved at bygge en ny 420 kV ring rundt om Oslo. Forbindelsen mellem Smestad og Sogn er et vigtig milepæl i Nettplan Stor-Oslo projektet, der skal skabe en mere pålidelig strømforsyning til Oslo og Akershus i de kommende år. Siden 1990 er elforbruget steget i Norge med mere end 30 procent og forventes at stige yderligere i fremtiden.