Prysmian SEAFLAME - serie af ultra brandsikre marine kabler

categories: Koncern  Transport  Skib 

jul 02, 2018 - 12:00 AM

Med et stigende passagerantal, der sejler rundt på havene om bord på stadig større krydstogtskibe - har skibsbranchen høj fokus på forpligtelser og risici forbundet hermed. Skibsbyggere skal f.eks. overholde deres lovpligt,  især vedrørende SOLAS (Safe Return to Port). Derfor kræver de produkter med forbedret ydeevne ved brand. 

SEAFLAME er Prysmians komplette serie af ultra brandsikre kraft-, styrings- og instrumenteringskabler til skibs- og offshore marine applikation. De er designet med den højeste standard for brandsikkerhed og kan fortsætte med at fungere i længere tid under høje temperaturer og modstå mekaniske påvirkninger fra vandsprinklere, -slanger og jetting, som anvendes ved brandslukning til søs. Ved installation kræver de ikke ekstra bakker eller ekstern beskyttelse og vejer og fylder dermed mindre end konventionelle kabelløsninger.

SEAFLAME ekstra brandsikre kabler overskrider selv de aller strengeste internationale standarder for ydeevne ved brand, som vores kunder er afhængige af i nødsituationer. SEAFLAME er funktionssikre selv når de udsættes for en temperatur på op til 1.050°C over seks timer.

Download det fulde SEAFLAME katalog her eller læs mere herom på vores koncern hjemmeside.