Prysmian kabler forsyner Aarhus Letbane

categories: Koncern  Infrasturktur  Bane  Transport  Tog 

Med 75% af dets behov for lavspændingskabler til 1.etape

jan 12, 2018 - 12:00 AM

Prysmian Group har leveret omkring 300 kilometer lavspændingskabel til første etape af Aarhus Letbane, som blev delvist idriftsat den 21. december 2017. 

Helt specifikt drejer det sig om levering af AFUMEX® armerede kabler til et samlet beløb på € 1 mio. Kablerne bliv produceret på to af koncernens fabrikker i Italien (Merlino og Giovinazzo) og dækker over 75% af behovet for lavspændingskabler til første etape af projektet.

"Denne type kabel efterspørges i stigende grad af offentlige myndigheder og organisationer for dets brandhæmmende og gnaverbeskyttende egenskaber og evne til at beskytte mennesker og udstyr fra giftige og ætsende gasser", udtalter Jan Juul, CCO for Prysmian Group Denmark.

Den nye 12 km tovejs letbane gennem det centrale Aarhus, starter ved Århus H med i alt 19 stoppesteder, såsom Århus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Skejby og Lisbjerg inden tilslutning til den eksisterende Grenaabane, ved Lystrup.

Derudover inkluderer første etape af Aarhus Light Rail Project også en forvandling af to eksisterende jernbaner – Odderbanen og Grenaabanen – til eldrevet letbaner med forbindelse til den nye strækning i det centrale Aarhus. Den samlede banelængde er planlagt til 110 km med 50 stoppesteder.

Aarhus Letbane skønnes at bidrage med 47 GW af årlige energibesparelser og reducere 7.300 tons af CO²-udledning hvert år.

Kablerne blev købt og installeret af det italiensk-tysk konsortium af Ansaldo STS og Stadler Pankow, der blev tildelt det nøglefærdige projekt tilbage i 2014, med at anlægge og udstyre den første etape af Århus Letbaneprojekt.