Fiberoptisk distributionsboks i 3 størrelser

categories: Telecom  Fiberkabler 

Fiberkapacitet 24, 168 eller 240

mar 13, 2018 - 12:00 AM

Prysmian tilbyder en bred portefølje af små og kompakte vægmonterede inden- og udendørs bokse til splidsning og distribution af optiske fibre til forbindelse af slutkunder. Splidsekassetterne er hængslet for let adgang til individuelle kassetter og et kabelmanagement system, der sikrer en minimums 30 mm bøjeradius for alle fibre.

Alle boksene er lavet af UL94-V0 brandhæmmende materialer og er UV-stabile og forseglet i henhold til IP 55 rating. Driftstemperatur er fra -20°C til +50°C. De leveres i enten hvid eller mørkegrå farve med en installationskit og -instruktioner. Øvrigt tilbehør såsom drop kabel kit, riser kabel kit, loop entry kit og splidsesøm med videre kan bestilles separat.

Lille distributionsboks (Datablad WM054)

  • 1 hovedkabel 18 mm
  • Splidsekapacitet 24 fibre
  • 6 splidsekassetter
  • Op til 6 drop kabler 3-6 mm i diameter
  • Kassette til fibermanagement
  • B 220 x H 150 x D 50 mm 

Medium distributionsboks (Datablad WM060) 

  • 1 hovedkabel 12 mm
  • Splidse kapacitet 168/112 (12 eller 4 fibre per kassette)
  • 14 splidsekassetter til SE eller SC
  • Splidsesøm 1.5 mm
  • Op til 32 drop kabler 3-6 mm i diameter
  • Op til 4 drop kabler 6-12 mm i diameter
  • Drop kabelporte i top og bund
  • Top og bund fiber management
  • B 250 x H 280 x D 100 mm

Store distributionsboks (Datablad WM055)

  • 1 hovedkabel 12 mm
  • Splidse kapacitet 240/160 (12 eller 4 fibre per kassette)
  • 20 splidsekassetter til SE eller SC
  • Splidsesøm 1.5 mm
  • Op til 48 drop kabler 3-6 mm i diameter
  • Op til 8 drop kabler 6-12 mm i diameter
  • Drop kabelporte i top og bund
  • Top og bund fiber management
  • Til loop og riser applikation
  • B 320 x H 410 x D 115 mm