Prysmian skal kable Lunds første Letbane

categories: Koncern  Infrasturktur  Bane 

aug 30, 2018 - 12:00 AM

Prysmian Group kabler er blevet udvalgt til installation i Lunds (Sverige) første Letbane, eller Spårvägen som svenskerne kalder den, der skal løber over en 5.5 kilometer ruten fra Lund Centralstation til videnskabsbyen.

Letbanens formål er at styrke Lunds infrastruktur yderligere ved hjælp af 5,5 km dobbeltspor, 9 stoppesteder, en ny bro, trafikanlæg samt installation af spor-, el-, signal- og telekommunikationsløsninger i bymiljøet. Projektet skal efter planen idriftsættes i 2019.

Lund har en befolkning på godt 80.000 indbyggere og er hjemsted for Sveriges fjerde største jernbanestation med godt 40.000 daglige passagerer. Derudover huser det også European Spallation Source (ESS) - et højteknologisk videnskabscenter for forskning i ​​neutroner.

Prysmian skal levere 1 kV og 12 kV track feeder kabler (som produceres i Spanien, Finland og Sverige) såvel som jernbaner jordkabler (som produceret i Estland) og endelig køreledninger (som produceret i Finland).

Mellem 2018 og 2029 planlægger den svenske regering at investere mere end 60 milliarder euro i forbedring og udbygning af den svenske infrastruktur, herunder jernbaner og letbaner.

”At være en del af ELMIA Nordic Rail udstilling, der blev afholdt i den svenske by Jönköping i oktober 2017, har åbnet døren til jernbanemarkedet for os. Lund Letbane kontrakt er et vigtigt strategisk skridt i vores OEM forretning og bygger et stærkt fundament for fremtidige projekter,” udtaler Salli Hara, CEO hos Prysmian Group Sverige.

 

Læs mere om Lund Letbaner her https://sparvaglund.se/