Exhib-booth-1600x680

Prysmian udstiller på El&Teknik 2024 messen

categories: Koncern 

På stand C4106

maj 16, 2024 - 02:47 PM

Prysmian har i år mange gode nyheder at fortælle om, og derfor er vi også igen at finde på den største elmesse i Danmark, menlig El&Teknik 2024 i Odense fra 14 - 16 May i Odense Congress Center. 

Du kan finde og i Hal C på stand 4106 - Kom forbi og få en snak med en af vores eksperter.

 

En strategisk rebrabranding af vores firmalogo

Vi har pr. 22.marts 2024 introducerer rebranding af virksomheden globalt. Efterfølgende vil vi officielt benytte et nyt firmalogo og et forenklet navn, uden ordet group. Vores nye logo er frisk og moderne, og det cirkulære symbol i logoet afspejler en ændret kurs mod en bæredygtig fremtid - hvor vi har forpligtet os til at understøtte vores kunder med energiomstilling,

 

Produktnyheder

På standen vil vi fremvise vores seneste produktnyheder til det danske marked inden for både lavsænding, mellemspænding og telecom.
 

AXLJ-RMF 12 kV + 24 kV E Path  

Til elforsyning og vedvarende energi introducerer vi nu mellemspændingskabler med en yderkappe af 90% genbrugsplast til spændingsniveau 12 kV, 17 kV og 24 kV. Yderkappen fås i enten sort eller rød og er UV-stabiliseret. Kablerne egner sig til udendørs installation i rør, fri luft. direkte nedgravet eller nedpløjet i jord.
 

ACEFLEX 1 kV E Path

Er et bæredygtigt og fleksibelt klasse 5. installatoinskabel med 36% genanvendt kobber i lederen. Derudover er det CPR klasse Dca. Kablet indgår i vores E Path miljøkoncept og leveres med EPD dokumentation. På denne måde får du et hurtigt og gennemskueligt indblik i kablets miljømæssige fodaftryk.


TECSUN URBAN H1Z2Z2-K 1,5 kV Eca 

Er det seneste skud på stammen til TECSUN© familien og lavet til tagsol. Tecsun URBAN fås i 100 meter ringe og er både UV-bestandigt, halogenfrit, selvslukkende, TÜV og HAR godkendt. Det er egnet til fast, fleksibel eller frit hængende installation indendørs og udendørs. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.


ALESEA LIGHT

Benytter RFID-teknologi til styring af tromle- og kabelaktiver, der sammen med et App-værktøj repræsenterer en simpel og kosteffektiv løsning til elforsyningen. Alesea Lite kan, ligesom den fulde version, visualisere på et kort hvor aktiver befinder sig, spore forsendelser og benyttes til lagerføring.  - tromlestyring ved hjælp af 


Ny EPD-dokumentation

Miljølovgivning og bæredygtighedsstandarder kræver i stigende grad dokumentation for materialers miljøpåvirkning. Derfor udarbejder vi løbende produktspecifikke miljøvaredeklarationer i form af standardiserede og 3.parts verificerede EPD for en række af vores mest populære kabeltværsnit. Se listen over vores EPD'er her
 

RZ1-K 0,6/1 kV SORT 
Er vores nye fleksible klasse 5 installationskabel, som fremover fås i sort fremfor grøn. Det sorte RZ1-K kablet vil når det kommer på markedet være CPR klasse Dca godkent.
 

Kontakt os 

Har du brug for yderligere informationeller foresprøgsler venligst kontakt vores sælgere:

Grossit og Installatør - Kim Laursen på telefon +45 6039 2739 eller e-mail [email protected]

Telefom - Jan Juul på mobil +45 6039 2669 eller e-mail [email protected]

Industri og OEM - Bertin Guldborg Hansen på mobil +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]

Elforsyning - Tine Kjeldsen på mobil +45 6039 2723 eller e-mail [email protected]

 

Billede
Exhib-2024-table-products-600