Taksonomi

CBI Taxonomy

For at afgøre, hvilken del af vores omsætning der kommer fra produkter med en lav CO2-udledning, har Prysmian siden 2019 rapporteret i henhold til Climate Bond Taxonomy udviklet af Climate Bond Initiative (CBI), som fremmer gennemskuelighed for investering i bæredygtige projekter og aktiver. 

For Prysmian er de taksonomiske vurderingsområder vind og sol, subsea i forbindelse med vedvarende energi, e-mobilitet, bredbåndsnet, transmission og distribution i forbindelse med energiomstilling samt effektivisering og vedvarende energi. For hvert taksonomi- eller forretningsområde blev indtægterne fra projekter og produkter vurderet - og procentdelen af den samlede omsætning fra bæredygtige aktiviteter var i:

• 2019 - 48 %
• 2020 - 48 %
• 2021 – 44 % 
• 2022 - 48-50 %

BÆREDYGTIG LEDELSE

EU Taksonomi

EU-Kommissionen  har vedtaget en fælles europæisk taksonomi (forordning 852), et klassifikationssystem der bruges til at identificere økonomiske aktiviteter, som er miljømæssigt bæredygtige. Der er indberetningspligt efter denne forordning for store virksomheder. EU-taksonomien stræber efter at sikre en pålidelig og sammenlignelig vurdering af ​​økonomiske aktiviteter som anses for bæredygtige, for at fremme den grønne omstilling. 

Forordningen består af seks målmålsætninger - hvor de sidste fire blev tilføjet i juni 2023:

  1. Modvirkning af klimaændringer 
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer


Derudover skal bæredygtige aktiviteter kunne opfylde fire betingelser, med underliggende krav: 

  1. Man bidrager væsentligt positivt til mindst ét af EU-taksonomiens seks miljømål
  2. Man overholder de tekniske kriterier, der er beskrevet for dét eller de klima- og miljømål, man vælger
  3. Man overholder ”gør-ikke-nævneværdig- skade-kriterierne” (”Do No Significant Harm”, DNSH)
  4. Man overholder sociale minimumsgarantier (”Minimum Social Safeguards”)

2023 rapportering


Prysmian har siden regnskabsåret 2021 rapporteret omsætning, capex og driftsomkostninger i euro og procenter for bæredygtige aktiviteter i henhold til EU taksonomi, som inkluderer følgende:

  • Fremstilling af vedvarende energi teknologier (kabler og tilbehør til generering af vind- og solenergi)
  • Fremstilling af andre lavemissions teknologier (aktiviteter rettet mod at reducere drivhusgasemissioner for tele- og jernbanesegmenterne)
  • Fremstilling af automobil og mobilitets komponenter
  • Fremstilling, installation og servicering af HV, MV og LV elektriske komponenter eller værktøj til elforsyning
  • Transmission og distribution af elektricitet (design, produktion og installation af land- og undersøiske kabler og systemer)

En forretningsaktivitet er taksonomi berettiget eller kvalificeret (eligible), hvis den er opført i EU-taksonomien, uanset om den opfylder nogen af ​​betingelserne. En forretningsaktivitet anses for at være tilpasset (aligned), hvis den opfylder de tekniske screeningskriterier og sociale minimumsgarantier. Blot fordi en aktivitet kvalificeres som bæredygtig, betyder det ikke, at den er i overensstemmelse med EU's taksonomiforordning.

 

(Nedenstående graf er fra 2023 regnskabsår)