Udfasning af SF6-gas

OVERBLIK

En drivhusgas

SF6 er en type drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 22.800 gange større end CO2 de første 100 år og en atmosfærisk levetid på 2.300 år - hvilket gør SF6-gas til den mest klimabelastende drivhusgas reguleret under Kyoto-protokollen.

Det vil sige at 1 kg SF6 gas udledt i atmosfæren er lig med næsten 23 tons CO2 eq

APPLIKATION

Test af kabler

SF6-gas også kaldet Svovlhexafluorid er en uorganisk, farveløs, lugtfri, ikke-brændbar eller -giftig gas.

SF6-gas besidder en høj dielektrisk styrke, som øges yderligere under tryk, hvilket gør den fremragende at bruge som elektrisk isolator. 

Prysmian Group bruger globalt SF6-gas i forbindelse med test af MV og HV kabler og -tilbehør, og i 2021 repræsenterede det omkring 10-15% af koncernens samlede kulstofsudledning svarende til 100.000 tons CO2 eq.

BÆREDYGTIGE

Alternativer og køreplan

I stedet for at bruge SF6-gas, har udvalgte fabrikker testet muligheden for at bruge syntetisk gas, vand eller tør luft, som er uskadelig for miljøet.

Resultaterne viser, at disse alternativer med succes kan anvendes som erstatning for SF6-gas til test af både MV, HV og EVH.

Prysmian Group har derfor fastlagt en detaljeret køreplan for udfasning af SF6-gas for alle dets 112 fabrikker globalt - med en 98% CO2-reduktion inden 2026.

UDFASNING AF SF6-GAS

Forbrug i North Europe

I gruppens Nordeuropæiske region anvender følgende fabrikker SF6-gas:

  • Delft i Holland til test af EHV-tilbehør
  • Pikkala i Finland til test af søkabelsamlinger
  • Drammen i Norge til test af MV søkabelsamlinger

I 2021 udledte disse fabrikker til sammen 37,1 kg SF6-gas svarende til 846 tons CO2-emissioner. I forhold til koncernens samlede CO2-udledning fra brug af SF6-gas udgør nordeuropas andel mindre end 1%.

  • Delft - 36 kg SF6-gas
  • Pikkala - 0,1 kg SF6-gas
  • Drammen - 1 kg SF6-gas

Til 2022, er målet for nordeuropa at reducere forbruget af SF6-gas yderligere til 40,8 kg (svarende til 930 tons CO2-emission eq) fordelt som følgende:

  • Delft - 40,8 kg SF6-gas
  • Pikkala - 0 kg SF6-gas
  • Drammen - 0 kg SF6-gas (opbevares kun som back-up)

UDFASNING AF SF6-GAS

North Europe mål

Vandterminering som standardmetode er allerede implementeret i Norge. Til 2023 vil disse alternativer til SF6-testning blive industrialiseret og implementeret på alle fabrikker i nordeuropa – hvorefter SF6-gas kun vil blive brugt som en backup-metode, hvis overhovedet. 

Prysmian Nordeuropa har allerede reduceret dets forbrug af SF6-gas med 531 kg svarende til 12.106 tons CO2 udledning over en 6-årig periode (fra 568 kg i 2016 til 37,1 kg i 2021)  hvilket repræsenterer en reduktion på 93,5% - og ved udgangen af 2024 vil reduktionen nå op på 98% - hvilket er målet.