Genanvendelse af plastaffald

OVERBLIK

Lukker cirklen for plastaffald

Prysmian Sverige har deltaget i et forskningsprojekt drevet af IVL Swedish Environmental Institute, der sigter på at slutte cirklen for deltagernes plastaffald.

Via partnerskaber med andre deltagere, er det målet, at fabrikken fremover skal være i stand til at genanvende en større del af det plastaffald og få det retur som cirkulære varer. 

FORSKNINGSPROJEKT

Fokus på plastaffald fra Octabins

Projektet blev afsluttet i juni 2023 med deltagelse af 18 partnervirksomheder fra forskellige brancher og dele af værdikæden, der samarbejdede om at etablere aftaler og processer for plastgenanvendelse og råvareudvikling.

Prysmians fabrik i Nässjö (Sverge) valgte at fokusere på plastaffald fra octabins papkasser, der indeholder granuleret råmaterialer til kabelproduktion.

Denne type emballageaffald er et mere homogent og mindre forurenet materiale end almen husholdningsemballage, og er derfor meget mere velegnet til genanvendelse og fremstilling af nye produkter - med både miljømæssige og økonomiske fordele.

ÅRLIGT FRA OCTABINS

15 tons plastaffald

Nässjö fabrikken modtager en stor mængde octabin papkasser, cirka 7000 enheder årligt, som hver indeholder en plastikpose indsats og pallefolie med mulighed for genanvendelse af 2 kg plastaffald.

Octabins alene generere årligt over 15 tons plastaffald, der vil blive genanvendt. For Sverige har det involveret en intern investering i tre nye komprimeringsmaskiner til plastaffald.

FREMTIDIGE AFTALER

Processer og partnere

Testprocessen med at indsamle, sortere, rense, komprimere og videresende Octabin plastaffaldet til projektpartnere er afsluttet – og efter mindre justeringer til processen, er der underskrevet en aftale om et fremtidigt samarbejde med to andre parter.

"Vi valgte at tilslutte os til projektet, fordi det er helt i tråd med vores virksomheds bæredygtighedsstrategi og vores SBTi-mål om net-zero CO2-udledning", siger Anders Sjöland, HSE Manager, Prysmian Scandivavia

Blandt projektpartnerne vil Prysmian Sverige arbejde særligt tæt med tre andre virksomheder med ekspertise i indsamling af plastfolie- og folieaffald, genanvendelse eller fremstilling – og dermed være i stand til at lukke kredsløbet for en væsentlig del af fabrikkens plastaffald - der vender tilbage som circulært folie - fremstillet af eget plastaffald.