Krympefolie

OVERBLIK

Fokus på indpakning

Bæredygtighed er centralt for Prysmian Groups forretningsstrategi og integreret i alle dele af vores værdikæde. 

Derfor har vores fabrikker fokus på at reducere forbruget af materialer til indpakning samt at minimere vores forbrug af jomfruelige råvarer og erstatte dem med cirkulære materialer.

KRYMPEFOLIE MED

50% genanvendt plastik

Vi introducerer nu til det danske marked, en mere miljøvenlig indpakning til vores 50 og 100 meter kabelringe - hvor krympefolien er lavet med 50% genanvendt plastik.

Dette rulles ud først og fremmest for vores mest populære lette installationskabler fra 1,5 mm2 til 6 mm2 kvadrat.

POTENTIEL STOR KLIMABESPARELSE

Udrulles via Estland

Der er vores fabrik i Keila (Estland), som står for kabelproduktion og -indpakning til det danske market -  og som også selv tilbyder denne løsning til deres hjemmemarked. 

Fabrikken har et årligt forbrug på 19 tons folie, hvilket vil skabe en stor klimabesparelse, når konceptet er fuldt udrullet for alle 50 og 100 meter kabelringe såvel som indpakning af europaller med videre.

Dette er en af mange tiltag som koncernens fabrikker foretager for at reducere vores CO2-udledning og dermed klimaaftryk.