Kompounds

CIRKULÆR

Fyldelement

Siden 2019 har vores fabriksanlæg i Nässjö, Sverige benytte PE fyldelement til deres AXALJ-TT 12 kV til 36 kV kabelserie af 100% genbrugsmateriale.

Løsningen er udarbejdet sammen med leverandøren Primo og er i overensstemmelse med koncernens bestræbelser på at reducere dets klimapåvirkning.  Årligt anslås det, at fabrikken vil benytte mellem 60-100 tons fyldelement med et reduceret CO2-fodaftryk.

”Vi forsøger hele tiden at finde løsninger, der forbedrer vores bæredygtighed, og dette er et skridt i den rigtige retning,” siger Jimmy Ward indkøbschef hos Prysmian Group Sverige

FIBERKABLER

Easenet plastrør

EcoSlim løsningen består af vores Siroccc HD 96 fiberkabler i tynde Easenet rør, der er lavet af 90% genanvendt højkvalitets PE plastmateriale, som medfører en reduktion i løsningens CO2-emission med godt 11 kg/CO2 per 1,,5 kg HDPE.

Med en ydre kabeldiameter på kun 4,5 mm installeret i et 10 mm plastrør ( i stedet for et konventionelt 6 mm kabel i et 14 mm rør )  garanteres en cirka 50% pladsreduktion.